(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ของไหล วัด: ก๊าซและของเหลว (ของไหล ที่ไม่กัดกร่อน สเตนเลส สนิม (SUS316L))
· ความแม่นยำ: +/- 0.25% FS +/- 1deg (รวมถึง ความเป็นเชิงเส้น, ฮิสเทอรีซิส, reproducibility)
· ฟังก์ชั่น: เวลาสุ่มตัวอย่าง, อัตราการแสดงผล / อัตราการเลือกเวลาเฉลี่ย, การค้างสูงสุด / หุบเขา, การแก้ไขจุดศูนย์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· เอาต์พุต: 4 - 20 mA, สัญญาณเตือน HI, GO, LO / NPN (เฉพาะประเภท 24 V DC)
· วัสดุ: หน้า หน้าสัมผัส แก๊ส, ชิ้นส่วนเปียก / สเตนเลส (SUS316L), โอริง/ NBR (ยางไนไตรล์), กล่อง / เรซิ่น ABS
·ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ : G1 / 4
·ขนาด: 80 × 48 × 128.5 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 180 กรัม (รวมเซลล์)
·พร้อม สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (1 ม.)
·ช่วงการวัด: 0 - 10.00MPaG
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 24 V DC (ภายนอก)
·สี: แดง
· * มีฝาปิดกัน กันน้ำ กันฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) และประเภท ระบบสื่อสาร Bluetooth (ระยะ ระบบสื่อสาร : ประมาณ 8 เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง) กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา
·หมายเลข รุ่น : KDM30-10MPaG
พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC (ภายนอก) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | KDM30-10MPaG-M-YL | ความแม่นยำ | ±0.25%FS±1องศา (รวมถึง ความเป็นเชิงเส้น ฮิสเทอรีซิส และความสามารถในการทำซ้ำ) |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเหลือง | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 10.00 เมกะพาสคัล | น้ำหนัก | ประมาณ 180 ก |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ประเภท 24 V DC สีเหลือง | วัสดุ | ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ แก๊ส/ของเหลว / สเตนเลส (SUS316L), โอริง/NBR (ยางไนไตรล์), เคส/ เรซิ่น ABS | ขนาด | 80×48×128.5mm |
ฟังก์ชั่น | เวลาในการสุ่มตัวอย่าง อัตราการแสดงผล/การเลือกการนับเฉลี่ยของอัตรา จุดสูงสุด/หุบเขา การแก้ไขจุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องอัตโนมัติ | เอาต์พุต | 4 ถึง 20 mA, สัญญาณเตือน HI/GO/LO/NPN | ของไหลที่วัด | ก๊าซและของเหลว (ของไหล ที่ไม่กัดกร่อน SUS316L) |
ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | G1/4 | รายละเอียด | รวมถึง สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (1 ม.) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9202-03 ในชุด ไฟบอกสถานะ ความดัน Kdm30-10mpag-M-Yl
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง