(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศแบบไดอะแฟรมสุญญากาศสูง 3.6 A / 3.7 A

ปั๊มสุญญากาศแบบไดอะแฟรมสุญญากาศสูง 3.6 A / 3.7 A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4148-05

  • รุ่น
    ชนิดทนต่อ การกัดกร่อน
  • น้ำหนัก(g)
    18000
  • ตัวป้องกันความร้อน
    แบบฝัง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    3.6A/3.7A
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    1
  • อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
    0 ถึง 40°C
  • ขนาดสูงสุด
    158×340×242mm
  • กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด
    3.8/3.9 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อนำเข้า (OD) × (ID) มม
    O.D⌀14 × I.D⌀9 mm (G3/8)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    60/70 (50/60 เฮิรตซ์) (มีประสิทธิภาพ)
รหัสรุ่น
1-4148-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 131,770.00

฿ 108,512.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    ชนิดทนต่อ การกัดกร่อน
  • น้ำหนัก(g)
    18000
  • ตัวป้องกันความร้อน
    แบบฝัง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    3.6A/3.7A
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    1
  • อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
    0 ถึง 40°C
  • ขนาดสูงสุด
    158×340×242mm
  • กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด
    3.8/3.9 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อนำเข้า (OD) × (ID) มม
    O.D⌀14 × I.D⌀9 mm (G3/8)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    60/70 (50/60 เฮิรตซ์) (มีประสิทธิภาพ)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DTC-60
·ความเร็วไอเสีย (มีผลบังคับใช้) (L / min):60/70 (50/60 เฮิร์ต)
·บรรลุ ความดัน (kpa abs.):1
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า เต็ม:3.8 / 3.9 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
·น้ำหนัก:18.0 กก
·ไอดีเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตไอเสีย:ทุมDφ14 x IDφ9มม. (G3 / 8)
·ใช้งานอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ:0 - 40 ℃
·ตัวป้องกันความร้อน:ภายใน
·ขนาดสูงสุด:158 × 340 × 242 มม
·ประเภท ความทนทานต่อการกัดกร่อน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4148-05

  • รุ่น
    ชนิดทนต่อ การกัดกร่อน
  • น้ำหนัก(g)
    18000
  • ตัวป้องกันความร้อน
    แบบฝัง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    3.6A/3.7A
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    1
  • อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
    0 ถึง 40°C
  • ขนาดสูงสุด
    158×340×242mm
  • กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด
    3.8/3.9 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อนำเข้า (OD) × (ID) มม
    O.D⌀14 × I.D⌀9 mm (G3/8)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    60/70 (50/60 เฮิรตซ์) (มีประสิทธิภาพ)
รหัสรุ่น
1-4148-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 131,770.00

฿ 108,512.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1