(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดคลุมทำงานEA996AA-64

ชุดคลุมทำงานEA996AA-64

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996AA-64

  • ขนาด
    3L
  • วัสดุ
    ผ้าฝ้าย 100%
  • รายละเอียด 1
    มีกระเป๋าซิปที่มือทั้งสองข้าง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ชุดปฏิบัติงาน (ผ้าฝ้าย 100% / มีกระเป๋าซิปที่แขนทั้งสองข้าง)
  • เอว
    105cm
  • ความ สูงที่ รองรับการใช้งาน
    177 ถึง 182 ซม
  • ขนาดกล่อง
    124cm
รหัสรุ่น
EA996AA-64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,473.81

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    3L
  • วัสดุ
    ผ้าฝ้าย 100%
  • รายละเอียด 1
    มีกระเป๋าซิปที่มือทั้งสองข้าง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ชุดปฏิบัติงาน (ผ้าฝ้าย 100% / มีกระเป๋าซิปที่แขนทั้งสองข้าง)
  • เอว
    105cm
  • ความ สูงที่ รองรับการใช้งาน
    177 ถึง 182 ซม
  • ขนาดกล่อง
    124cm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ผ้าฝ้าย 100%
· เอว
·กระเป๋ามี สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ที่ แขน ทั้งสอง แขน
· มิติ:3 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996AA-64

  • ขนาด
    3L
  • วัสดุ
    ผ้าฝ้าย 100%
  • รายละเอียด 1
    มีกระเป๋าซิปที่มือทั้งสองข้าง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ชุดปฏิบัติงาน (ผ้าฝ้าย 100% / มีกระเป๋าซิปที่แขนทั้งสองข้าง)
  • เอว
    105cm
  • ความ สูงที่ รองรับการใช้งาน
    177 ถึง 182 ซม
  • ขนาดกล่อง
    124cm
รหัสรุ่น
EA996AA-64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,473.81

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1