(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทป ฉนวนกันความร้อนEA944NN-12

เทป ฉนวนกันความร้อนEA944NN-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NN-12

รหัสรุ่น
EA944NN-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,164.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการ ทนความร้อน ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและ แบบใช้ไฟฟ้า (180 ℃) และเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์เหล่านี้
·สำหรับการปิดกัน ทนความร้อน ระหว่าง กระบวนการแปรรูป ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆ
·ความยาว - 20 ม
·ความหนา - 0.06 มม
·วัสดุ - ฟิล์ม Polyimide, ซิลิโคน, พลาสติก
·ความกว้าง:12 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NN-12

รหัสรุ่น
EA944NN-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,164.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1