(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ เคฟล่าร์ [พร้อมกระบวนการ กันลื่น ]EA354KC-2

ถุงมือ เคฟล่าร์ [พร้อมกระบวนการ กันลื่น ]EA354KC-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KC-2

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    วัสดุ พื้นผิว: เคฟล่าร์ 100%,หุ้มผ้า: ไนล่อน ป้องกันการบิด
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีเหลือง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • เกจวัด
    13 เกจวัด (หมายความว่า 1 นิ้ว × 1 นิ้ว มี 13 เข็ม)
  • ความยาวนิ้วกลาง
    75mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 235 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    201mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
รหัสรุ่น
EA354KC-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    วัสดุ พื้นผิว: เคฟล่าร์ 100%,หุ้มผ้า: ไนล่อน ป้องกันการบิด
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีเหลือง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • เกจวัด
    13 เกจวัด (หมายความว่า 1 นิ้ว × 1 นิ้ว มี 13 เข็ม)
  • ความยาวนิ้วกลาง
    75mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 235 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    201mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การ กันลื่น ทำให้งานปลอดภัย
· วัสดุ - ภายนอก:เคฟล่า 100% ด้านใน:ไนล่อน
·ทนต่อการตัดแรงฉีกขาดและทนต่อการขัดถูได้ดี
· ความยืดหยุ่น โดยเฉพาะและความรู้สึกพอดี
· มิติ:L
· ความยาว:ประมาณ 235 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354KC-2

  • ขนาด
    M
  • วัสดุ
    วัสดุ พื้นผิว: เคฟล่าร์ 100%,หุ้มผ้า: ไนล่อน ป้องกันการบิด
  • ความหนา
    1.5mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีเหลือง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • เกจวัด
    13 เกจวัด (หมายความว่า 1 นิ้ว × 1 นิ้ว มี 13 เข็ม)
  • ความยาวนิ้วกลาง
    75mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 235 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    201mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
รหัสรุ่น
EA354KC-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1