(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรเลอร์EA109NW-61

โรเลอร์EA109NW-61

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NW-61

  • วัสดุขนแปรง
    อะคริลิค
  • ขนยาว
    5mm
  • ความกว้างของ ขน
    230mm
รหัสรุ่น
EA109NW-61
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 482.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุขนแปรง
    อะคริลิค
  • ขนยาว
    5mm
  • ความกว้างของ ขน
    230mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ แปรง - อะคริลิค
·ทำจากเส้นใยที่มีความหนาแน่นสูงจึงสามารถลดการหย่อนคล้อยและการแพร่กระจายของ แปรงทาสี
·ความกว้างของแปรง - 230 มม
·ความยาวแปรง - 5 มม
· ผลิตภัณฑ์ นี้ทนต่อตัวทำละลาย (เช่นทินเนอร์ แปรงทาสี )

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NW-61

  • วัสดุขนแปรง
    อะคริลิค
  • ขนยาว
    5mm
  • ความกว้างของ ขน
    230mm
รหัสรุ่น
EA109NW-61
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 482.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1