(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· V.S.-A รุ่นน้ำหนักเบา
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ใช้ได้ทั้งงานดูดและส่ง แต่จะใช้ได้ดีเป็นพิเศษในงานดูด
· สำหรับงานระบบน้ำ
· สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และใช้ดูดและระบายน้ำที่ไซต์งานวิศวกรรมโยธา
รหัสสินค้า |
---|
VS-A2-025-[1-50/1] |
VS-A2-032-[1-50/1] |
VS-A2-038-[1-50/1] |
VS-A2-050-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว (φ) | ID (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 30.8 | 70 | ~ 0.2 | 1 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 38.2 | 80 | ~ 0.15 | 1 1/4 | 32 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 38 | 44.6 | 90 | ~ 0.15 | 1 1/2 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | KFC RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 58 | 150 | ~ 0.1 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความโปร่งใส / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ความโปร่งใสตามธรรมชาติ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง