1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 15 ฟิตติ้งข้อต่อตรงแบบสวมเร็ว (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 15 ฟิตติ้งข้อต่อตรงแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งคัปปลิ้ง ถอดออกได้อย่างง่ายดาย ฯลฯ คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 15 ข้อต่อตรง พร้อมคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว — ผลิตโดย Nihon Pisco Co., Ltd.
· วัสดุ: เรซิ่น, NBR
· ชนิดการเชื่อมต่อ: คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
· ชนิด: มาตรฐาน

รหัสสินค้า
CPS15M-8BSALE
CPS15M-8WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีที่ปรากฎ

฿ 440.92

฿ 264.68

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ

฿ 400.64

฿ 250.44

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) D(มิลลิเมตร) 8 ขนาดการเชื่อมต่อ (พื้นที่หน้าตัดที่มีผล)(ตารางมิลลิเมตร) 15