1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FA-3650UD/FWM-3650UBD (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ FA-3650UD/FWM-3650UBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,256.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แดมเปอร์คุณสมบัติปรับได้
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกสองรุ่นที่มีคุณสมบัติต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
· ซีรีส์ FA-3650UD เป็นสินค้าที่ใช้เมื่อวัตถุชนมีความเร็วสูง
· แดมเปอร์แบบปรับได้ตามมาตรฐานของเรามีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูภายนอก M8 ถึง M42 และมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกที่หลากหลาย
· FWM-3650UBD เป็นรูเปิดที่ไม่ปกติ ที่มีคุณสมบัติการเคลื่อนไหว 2 ขั้น
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลึกเหลว, เหล็กกล้า, ยานยนต์ ฯลฯ
· สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันการทำงานเกินของเครื่องจักรอัตโนมัติได้

รหัสสินค้า
FA-3650UD-C
FA-3650UD-S
FWM-3650UBD-C
FWM-3650UBD-SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ฝาครอบ

฿ 7,351.32

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 8 วัน 10หลาย ออริฟิส30.7254.51400มีจำหน่าย

฿ 6,885.40

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 8 วัน 10หลาย ออริฟิส30.72351400ไม่มี

฿ 6,679.70

SOFT ABSORBERS(FWM) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หลาย ออริฟิส ผิดปกติ20.3254.52700มีจำหน่าย

฿ 6,256.26

฿ 3,696.82

SOFT ABSORBERS(FWM) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หลาย ออริฟิส ผิดปกติ20.32352700ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 50
ขนาดเกลียวภายนอก M36 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 36 พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) 392
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ค่า(N) 23520
แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 68.6 รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 30 OD(Ø) 36
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 2.5 ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) 2352 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70