1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้คอนโทรลชนิดไม่มีประตู ขนาดฟรีไซส์, ซีรีส์ FSF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
  • ผงเคลือบ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

[รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน]
ความหนาของเพลทประตูNA
บอดี้หลัก1.6 mm
แผ่นเพลทกลางNA
วัสดุบอดี้หลักSPHC
ขนาดช่วงหน่วย
W (ความกว้าง)200 ถึง 700 มม.1 mm
H (สูง)200 ถึง 800 มม.1 mm
D (ความลึก)100 ถึง 350 มม.5 mm
ใช้ได้เฉพาะสำหรับ D ≤ W, D ≤ H
การส่งสินค้า
สินค้านี้จัดส่งโดยขนส่ง Seino สำหรับคำถามหรือคำขอเกี่ยวกับการจัดส่งโปรดติดต่อศูนย์ QCT เมื่อทำการสั่งซื้อ


ตู้ไม่มีประตู เหมาะสำหรับฝังใต้อุปกรณ์
· ตู้นี้ขายโดยไม่มีประตู และมีแค่บอดี้หลักเท่านั้น
· เหมาะสำหรับการเก็บเครื่องมือคอนโทรลใต้อุปกรณ์
· สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการพับกลับ
· จัดส่งภายในขั้นต่ำ 3 วัน ทั้งแบบมีหรือไม่มีการเจาะ
· สามารถต๊าปได้บนทั้ง 5 พื้นผิว

 


รายละเอียดสินค้า

ตู้แบบเรียบง่ายที่ไม่มีประตู เหมาะสำหรับการเก็บอุปกรณ์คอนโทรลภายใต้ระบบ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ซีรีส์ FSF ตู้คอนโทรลชนิดไม่มีประตู แบบกำหนดขนาดได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สินค้าจะมีให้เลือกก็ต่อเมื่อ D ≤ W และ D ≤ H
D      W
H
200 ถึง 299300 ถึง 399400 ถึง 499500 ถึง 599600 ถึง 700
100 ถึง 135200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
140 ถึง 155200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
160 ถึง 195200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
200 ถึง 245200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
250 ถึง 295200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
300 ถึง 350200 ถึง 299
300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ซีรีส์ FSF ตู้คอนโทรลชนิดไม่มีประตู แบบกำหนดขนาดได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์ FSF ตู้คอนโทรลชนิดไม่มีประตู แบบกำหนดขนาดได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รหัสสินค้า
FSF-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]-[E,​G,​K]
FSF-NS-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี สี การเคลือบผิว

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350พ่นสีฝุ่นครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350การเตรียมพื้นผิว-

กำลังโหลด …

  1. 1

การตัดแต่งขึ้นรูปฐานรอง

รายละเอียดบริการตัดเฉือนฐานของ MISUMI

ชนิดปะเก็น

ความแตกต่างระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปฐานรองและการเคลือบรองพื้น

รุ่นที่สามารถตัดแต่งส่วนฐานได้

● กล่อง R Series
กลุ่มสินค้า/รูปทรงวิธีการเปิดและปิดรุ่นสินค้าวิธีการประมวลผลหน้ารายการ
ชนิดแผงเหล็กกล้ามาตรฐานติดตั้งแบบ Free-standingมือจับRJSAชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ชนิดมือจับเหล็กกล้าพร้อมบานพับล็อคมือจับRSAUการเคลือบผิวเหล็กหน้าสินค้า
ชนิดมือจับเหล็กกล้า + 2 สกรูมือจับRSHการเคลือบผิวเหล็กหน้าสินค้า
ชนิดหูปิ่นโตเหล็กกล้า ไม่มีช่องระบายหูปิ่นโตRSCการเคลือบผิวเหล็กหน้าสินค้า
ชนิดหูปิ่นโตเหล็กกล้า พร้อมช่องระบายหูปิ่นโตRSBการเคลือบผิวเหล็กหน้าสินค้า
ชนิดสกรูเหล็กกล้า 4 จุดติดตั้งด้วยสกรูRSDXการเคลือบผิวเหล็กหน้าสินค้า
กล่องรีเลย์เหล็กกล้า/ ยึดด้วยสกรูติดตั้งด้วยสกรูRTEการเคลือบผิวเหล็กหน้าสินค้า
● F Series กล่องควบคุม
กลุ่มสินค้า/รูปทรงวิธีการเปิดและปิดรุ่นสินค้าวิธีการประมวลผลหน้ารายการ
ชนิดมือจับแผงเหล็กกล้ามาตรฐานติดตั้งแบบ Free-standingมือจับHJSAชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ชนิดรองรับการใช้งานกับตู้เหล็กกล้าแบบลึกเข้าด้านในมือจับFDLAชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
กล่องเหล็กกล้า Free-standing ชนิดจัดส่งด่วนมือจับFJSAชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
เฟรมเหล็กกล้าที่รองรับการใช้งานร่วมกับ HJSA SeriesHSCBชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
โครงเหล็กกล้าเข้ากันได้กับซีรีส์ FJSAFSCBชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ชนิดมาตรฐานมือจับFSAชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
แผ่นกั้นประตูมือจับFSTชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ชนิดประตูคู่ประหยัดพื้นที่มือจับXASF และอื่นๆชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ชนิดแผ่นเพลทหนามือจับFTAชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ชนิดมาตรฐานหูปิ่นโตFSBชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
กล่องควบคุมแบบไม่มีแผ่นคั่นกลางหูปิ่นโตRFSB, RFSPชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้าหน้าสินค้า
กล่องควบคุมแบบไม่มีช่องระบายหูปิ่นโตFSPชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
มือจับด้านข้างมือจับด้านข้างFSG, FSEชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้าหน้าสินค้า
กล่องควบคุมแบบยึดด้วยสกรูติดตั้งด้วยสกรูFSDชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ชนิดสกรูขนาดกลาง/ ชนิดสกรูพื้นฐานติดตั้งด้วยสกรูFSTM, FSTR, FSTXชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้าหน้าสินค้าหน้าสินค้า
ชนิดผสมติดตั้งด้วยสกรูFCSชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า
ตู้คอนโทรลแบบไม่มีประตูFSFชุบซิงค์ฟอสเฟตหน้าสินค้า

คำเตือน

ทั้งการตัดแต่งฐานรองและการเคลือบรองพื้นไม่มีคุณสมบัติป้องกันสนิม
สนิมอาจเกิดขึ้นในระยะอันสั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ ควรเคลือบผิวด้านบนโดยเร็ว

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน การติดตั้ง ในร่ม ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 1.6