1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นติดตั้ง มุม เข้า ทรงตัว L / เหล็กยึด - ประเภทขนาดที่กำหนดเอง - LAFDB (รหัสสินค้า)

แผ่นติดตั้ง มุม เข้า ทรงตัว L / เหล็กยึด - ประเภทขนาดที่กำหนดเอง - LAFDB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากรูปตัว L ไม่จำเป็นต้องประกอบหรือ งานละเอียด เมื่อเทียบกับ ชนิดแผ่นเพลท สองแผ่น ซึ่งช่วยลดชั่วโมงการทำงาน

แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
LAFDB SSSS400-
SSBการชุบออกไซด์สีดำ
SSMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ASA6063-
ASWAnodize (ชัดเจน)
ASBAnodize (สีดำ)
SUSUS304-

ลอง A, B ด้านK เส้นตั้งฉาก
10 ถึง 800.05 หรือน้อยกว่า
80.5 ถึง 1300.10 หรือน้อยกว่า

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-T-A-B-L-P-V-S-W-สเปค
(1) รหัส,
ค่า ขนาดเกลียว
-K-X-H-F-G-D-สเปค
(2) รหัส,
ค่า ขนาดเกลียว
-J
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
LAFSS-SS-T6-A50-B30-L30    -S20  -N6    -H35      -NA6  
LAFDA-SS-T6-A50-B30-L30  -V15-S20  -N5    -H30-F15    -NA5  
รหัสรุ่น/ Part numberขนาดภายนอกPVSสเปค รู (1)XHFGสเปค หลุม (2)
การเลือกระบุการเพิ่มขึ้น 0.5 มม
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุTABLรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
LAFDBSS
SSB
SSM
5
6
10.0 ถึง 75.010.0 ถึง 75.010.0 ถึง 100.0ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
N
[ ! ]

M
0 (ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
[! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
NA
[ ! ]

MA
0 (ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
[! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
1010.0 ถึง 125.010.0 ถึง 125.0
1250.0 ถึง 125.050.0 ถึง 125.050.0 ถึง 100.0
1550.0 ถึง 130.050.0 ถึง 130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.0 ถึง 75.010.0 ถึง 75.010.0 ถึง 100.0
1010.0 ถึง 100.010.0 ถึง 100.0
1250.0 ถึง 125.050.0 ถึง 125.050.0 ถึง 100.0
SU5, 6, 810.0 ถึง 90.010.0 ถึง 90.010.0 ถึง 100.0

การปรับเปลี่ยน

แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LAFDB-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDB-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDB-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A6063ไม่มี1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A6063ไม่มี1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10SS400ไม่มี510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10SS400ไม่มี610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 15 วัน 10SS400ไม่มี1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 15 วัน 10SS400ไม่มี1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 15 วัน 10SS400ไม่มี1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 17 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 19 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี510 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี610 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี810 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้

แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
มีข้อ จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับความหนาระหว่างรูและรูและขอบ
สำหรับข้อ จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดู ที่นี่

ตัวอย่าง

แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แป้ง รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งรู มิติข้อมูลฟรี จำนวนรูด้านหน้า 2 จำนวนรูด้านล่าง 2
ชนิด LAFDB ชนิด ชนิดตั้งค่าขนาดได้