1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบวันทัช - เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ปลั๊กเชื่อมต่อ (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วทรง Plug แบบข้อต่อลด [วัสดุ]· PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BSLDS4-6
BSLDS6-8
BSLDS8-10
BSLDS10-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(Ø)

฿ 35.52

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 46

฿ 38.48

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 68

฿ 41.44

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 810

฿ 47.36

ONE-TOUCH FITTINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate) การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู
รูปทรงอื่น ๆ ปลั๊กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบก้าว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้