(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องวัดแสงสเปกตรัม (รองรับการใช้งาน กับบลูทูธ)

เครื่องวัดแสงสเปกตรัม (รองรับการใช้งาน กับบลูทูธ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-9779-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    33×.33×90mm
  • ช่วงการวัด
    70 ถึง 70,000 lx
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
3-9779-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 89,867.00

฿ 78,633.63

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    33×.33×90mm
  • ช่วงการวัด
    70 ถึง 70,000 lx
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก รองรับการใช้งาน กับ Bluetooth จึงสามารถใช้งานได้จากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ แท็บเล็ต
สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้โดยเชื่อมต่อกับ PC ด้วย สาย USB
คุณสามารถบันทึกบันทึกลงในการ์ด micro SD Card
การจัดการข้อมูลสามารถทำได้โดยใช้ ซอฟท์แวร์
คุณสามารถแสดงข้อมูลบนจอภาพของ ตัวเครื่อง ได้อย่างง่ายดาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-9779-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    33×.33×90mm
  • ช่วงการวัด
    70 ถึง 70,000 lx
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
3-9779-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 89,867.00

฿ 78,633.63

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1