1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สมดุล (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • EW150I-JA-00A00
  • EW1500I-JA-00A00
  • EW12KI-JA-00A00
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,353.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับเอกสารการสอบเทียบทั่วไป (ใบรับรองการสอบเทียบบันทึกประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และแผนภูมิ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

สมดุล
[คุณสมบัติ]
·มีช่วงสามช่วงให้คุณ สวิตช์ ระหว่างความสามารถในการชั่งน้ำหนัก 3 แบบและระดับการแสดงผลต่ำสุด
นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ภายในที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้ทุกที่
· EW-150i มี แผ่นเพลท แบบกลม (ø110มม.)
· EW-1500i / EW-12Ki มี แผ่นเพลท สี่เหลี่ยม (170 มม. × 133 มม.)
·อินเทอร์เฟซ RS-232C ติดตั้งเป็น มาตรฐาน
·สามารถ สวิตช์ ระหว่าง 3 จอแสดงผล: น้ำหนัก (g) ปริมาณและเปอร์เซ็นต์
·รวม ฟังก์ชั่น แสดงผล วงจรเปรียบเทียบ "HI" "ตกลง" และ "LO"
·ใช้ ถาด ชั่ง สเตนเลส SUS304
·ติดตั้ง ACAI (ปรับปรุง ความแม่นยำ การนับอัตโนมัติ)
· เอาต์พุต เป็นไปตาม GLP, GMP, GCP และ ISO
·จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมแสงพื้นหลังและความสูงของ ตัวอักษร 16 มม

รหัสสินค้า
EW12KI-JA-00A00
EW1500I-JA-00A00
EW150I-JA-00A00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้
(ก.)
รูปทรง แผ่นเพลท วัด ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
ค่า
(ชิ้น)
มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%
(ก.)

฿ 15,422.09

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 3000,6000,120001,2,51แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม133-17012,000-

฿ 15,422.09

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 300,600,15000.1,0.2,0.50.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม133-17015,00010

฿ 15,353.69

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 30,60,1500.01,0.02,0.050.1หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-15,0001

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 0.1