1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด นับจำนวนที่ถอดออกได้ซีรี่ส์ HD พร้อมเอกสารการสอบเทียบทั่วไป (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,486.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับเอกสารการสอบเทียบทั่วไป (ใบรับรองการสอบเทียบบันทึกประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และแผนภูมิ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ)ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

สเกลวัด นับจำนวนที่ถอดออกได้ซีรี่ส์ HD พร้อมเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·สามารถถอดส่วนการแสดงผลออกจากส่วน สเกลวัด (ความยาว สายไฟ:1.5 ม.)
· ประเภท:การแสดง สวิตช์ ระหว่างปริมาณ / หน่วยน้ำหนัก / น้ำหนัก
·ประเภท B:ปริมาณ / หน่วยน้ำหนัก / น้ำหนักที่แสดงพร้อมกัน
· ถาด ชั่งขนาดใหญ่ 380 (W) × 300 (D) มม
·ตัว วงจรเปรียบเทียบ จอแสดงผล "HI" "ตกลง" และ "LO"
·ไฟกะพริบแสดงว่าการลงทะเบียนน้ำหนักต่อหน่วยเสร็จสมบูรณ์
· เอาต์พุต Buzzer รวมอยู่ในอุปกรณ์ มาตรฐาน (ประมาณ 65 dB วัดได้ 1 ม. หน้า อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)>
·วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย 3 วิธี ได้แก่ หม้อแปลงกระแสสลับ ถ่านชาร์จ (AD-1682 ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ ถ่าน ขนาด C × 6 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
HD12KA-00A00
HD12KB-00A00
HD30KA-00A00
HD30KB-00A00
HD60KA-00A00
HD60KB-00A00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้
(ก.)
สเปค ความจุ
(กิโลกรัม)

฿ 38,486.65

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 1200020.4ประเภท: ประเภทจอแสดงผล 112

฿ 41,501.89

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 1200020.4ประเภท B: ประเภทจอแสดงผล 312

฿ 38,486.65

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 3000051ประเภท: ประเภทจอแสดงผล 130

฿ 41,501.89

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 3000051ประเภท B: ประเภทจอแสดงผล 330

฿ 38,486.65

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 60000102ประเภท: ประเภทจอแสดงผล 160

฿ 41,501.89

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 60000102ประเภท B: ประเภทจอแสดงผล 360

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก สเกลวัด การนับ ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 300 ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 380