(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ต๊าปเกลียวปลาย เกลียว ก้านยาว เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลสที่มีความแข็งและเหนียว เช่นเดียวกับเหล็ก โครเมี่ยม และเหล็กโมลิบดีนัม การใช้ รูทะลุ สามารถกรีดรูที่ค่อนข้างลึกได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,061.26 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 150 | P3 | 13 | - | 7 | 5.5 | 8 | ||
฿ 1,309.62 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 100 | P3 | 13 | - | 7 | 5.5 | 8 | ||
฿ 2,061.26 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 150 | P3 | 13 | - | 7 | 5.5 | 8 | ||
฿ 2,551.68 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 150 | P4 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | ||
฿ 1,483.06 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 100 | P4 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | ||
฿ 2,551.68 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 150 | P4 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | ||
฿ 3,167.27 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 5P | 150 | P4 | 18 | - | 10.5 | 8 | 11 | ||
฿ 3,428.50 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 5P | 150 | P4 | 18 | - | 12.5 | 10 | 13 | ||
฿ 4,473.42 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 5P | 200 | P4 | 18 | - | 12.5 | 10 | 13 | ||
฿ 5,808.61 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 1.5 | 5P | 200 | P4 | 14 | - | 14 | 11 | 14 | ||
฿ 5,808.61 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 2.5 | 5P | 200 | P4 | 20 | - | 14 | 11 | 14 | ||
฿ 5,895.68 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 5P | 150 | P4 | 14 | - | 15 | 12 | 15 | ||
฿ 7,346.97 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 5P | 200 | P4 | 14 | - | 15 | 12 | 15 | ||
฿ 5,895.68 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 5P | 150 | P4 | 20 | - | 15 | 12 | 15 | ||
฿ 7,346.97 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | M20 | 2.5 | 5P | 200 | P4 | 20 | - | 15 | 12 | 15 | ||
฿ 8,130.66 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 1.5 | 5P | 200 | P4 | 14 | - | 17 | 13 | 16 | ||
฿ 8,130.66 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 2.5 | 5P | 200 | P4 | 20 | - | 17 | 13 | 16 | ||
฿ 9,146.57 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 5P | 200 | P4 | 18 | - | 19 | 15 | 18 | ||
฿ 9,146.57 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 5P | 200 | P4 | 25 | - | 19 | 15 | 18 | ||
฿ 1,226.00 | HSS SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | M3 | 0.5 | 4.5P | 100 | P2 | 9 | 28 | 4 | 3.2 | 6 | |
฿ 1,129.42 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 4.5P | 100 | P2 | 11 | 31 | 5 | 4 | 7 | ||
฿ 2,046.75 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 4.5P | 150 | P2 | 11 | 31 | 5 | 4 | 7 | ||
฿ 1,004.85 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 4.5P | 100 | P2 | 13 | 38 | 5.5 | 4.5 | 7 | ||
฿ 1,617.41 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 4.5P | 150 | P2 | 13 | 38 | 5.5 | 4.5 | 7 | ||
฿ 874.23 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 4.5P | 100 | P2 | 15 | 45 | 6 | 4.5 | 7 | ||
฿ 1,454.75 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 4.5P | 150 | P2 | 15 | 45 | 6 | 4.5 | 7 | ||
฿ 1,097.97 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 100 | P3 | 12 | - | 6.2 | 5 | 8 | ||
฿ 1,788.54 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 150 | P3 | 12 | - | 6.2 | 5 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / สเตนเลส (SUS) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง