(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการใช้แรงดึง
ถังน้ำ/ แบบฮอปเปอร์
·โครงสร้างที่ปิดสนิททนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· เอาต์พุต แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 3 mV / V ที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อความเสถียรในระยะยาว
รหัสสินค้า |
---|
S-1 |
S-3A |
S-4 |
S-5 |
TP-1 |
TP-2 |
TP-3 |
TP-5 |
TP-10 |
TP-20 |
TP-50L |
TP-100L |
TP-200L |
TP-300L |
TP-500L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แอพพลิเคชั่นหลัก | ชนิด | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ | สเปค | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,945.12 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | TP-20L ถึง 100 L | สเก็น สากล | 4981046616508 | - | - | 0.2 | - | ||
฿ 7,472.76 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | TP-2 ถึง 5 | สเก็น สากล | 4981046616522 | - | - | 1.4 | - | ||
฿ 41,619.35 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | TP-10 | สเก็น สากล | 4981046616539 | - | - | 9 | - | ||
฿ 58,285.73 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเลือก | - | TP-20 | สเก็น สากล | 4981046616546 | - | - | 17 | - | ||
฿ 71,178.33 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615273 | 10 กิโลนิวตัน (1.020 ตัน) | IP67 | 3.2 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 76,152.50 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615280 | 20 กิโลนิวตัน (2.039 ตัน) | IP67 | 4.8 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 76,152.50 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615297 | 30 กิโลนิวตัน (3.059 ตัน) | IP67 | 4.8 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 76,152.50 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615303 | 50 kN (5.099 ตัน) | IP67 | 4.8 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 119,399.09 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615310 | 100 กิโลนิวตัน (10.20 ตัน) | IP67 | 10.2 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 181,035.46 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615327 | 200 kN (20.39 ตัน) | IP67 | 27.0 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 79,001.06 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615228 | 500 N (50.99 กก.) | IP67 | 3.1 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 79,001.06 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615235 | 1 kN (102.0 กก.) | IP67 | 3.1 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 71,178.33 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615242 | 2 kN (203.9 กก.) | IP67 | 3.2 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 71,178.33 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615259 | 3 kN (305.9 กก.) | IP67 | 3.2 | -10 ° C ถึง 75 ° C | ||
฿ 71,178.33 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ตัวเครื่อง หลัก | มี | - | - | 4981046615266 | 5 kN (509.9 กก.) | IP67 | 3.2 | -10 ° C ถึง 75 ° C |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง