1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด มาตรฐาน 55 ° รูปทรง เพชรบวกDCGT-AMX (รหัสสินค้า)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 795.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
DCGT11T301MAMX-TM4
DCGT11T302MAMX-TM4
DCGT11T304MAMX-TM4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดของ โนส R
(มิลลิเมตร)

฿ 795.01

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 0.08

฿ 795.01

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 0.18

฿ 795.01

JTK1 CUTTING TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 0.38

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (เพชร รูปทรง 55 °) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม มุมคายเศษ Pozidriv
โนส อาร์ อื่น ๆ ประเภท วัสดุ TM4 การ จำแนกประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD
วงกลมที่สมัครสมาชิก (IC)(มิลลิเมตร) 9.525 ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 3.97 มุม กวาดล้าง(°) 7
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน ประเภท SDJC-N / SDJC / ประเภท SDJC-OH / ประเภท SDJC-NF / ประเภท SDXC-N / ประเภท SDQC / ประเภท SDNC / ประเภท CH-SDUC / ประเภท DS-SDU / ประเภท DS-SDU-ACH / ประเภท DS-SDX / ประเภท Y-SDJC / ประเภท Y-SDJC-OH / ประเภท Y-SDNC