(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

⌀4 มม. × 6.1 ม. ที่ โฮลเดอร์ ราวตากผ้า (พับเก็บได้)

⌀4 มม. × 6.1 ม. ที่ โฮลเดอร์ ราวตากผ้า (พับเก็บได้)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA951FB-210

รหัสรุ่น
EA951FB-210
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,969.00

DAILY COMMODITY 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

เก็บรหัสโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาวเชือก: 6.1 m
·เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก: เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 mm
·ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง: 185 × 56 mm
· วัสดุ เชือก: ไนล่อน (การเคลือบผิว ไวนิล)
· JAN: 4548745483956

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA951FB-210

รหัสรุ่น
EA951FB-210
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,969.00

DAILY COMMODITY 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1