(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ภาชนะEA506AF-52

ภาชนะEA506AF-52

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AF-52

  • ความจุ
    111.5L
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    ครีม
  • ขนาด
    มิติภายนอก: 656 × 456 × 470 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 610 × 410 × 458 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 597 × 397 × 447 (H) mm
  • น้ำหนัก
    5.14㎏
  • โหลดไฟฟ้า อัด
    29.0 กิโลนิวตัน (2,960 กก.เอฟ)
รหัสรุ่น
EA506AF-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,771.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ
    111.5L
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    ครีม
  • ขนาด
    มิติภายนอก: 656 × 456 × 470 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 610 × 410 × 458 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 597 × 397 × 447 (H) mm
  • น้ำหนัก
    5.14㎏
  • โหลดไฟฟ้า อัด
    29.0 กิโลนิวตัน (2,960 กก.เอฟ)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· -51 มีเชือก
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·วางซ้อนกันได้
·ฝาแยกจำหน่าย
·ความจุ:111.5 ล
· มิติ (มม.):656 × 456 × 470

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AF-52

  • ความจุ
    111.5L
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    ครีม
  • ขนาด
    มิติภายนอก: 656 × 456 × 470 (H) มม. · ขนาดด้านใน: 610 × 410 × 458 (H) มม. · ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: 597 × 397 × 447 (H) mm
  • น้ำหนัก
    5.14㎏
  • โหลดไฟฟ้า อัด
    29.0 กิโลนิวตัน (2,960 กก.เอฟ)
รหัสรุ่น
EA506AF-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,771.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1