(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

(สำหรับใช้งานแบบแห้ง) เครื่องดูดฝุ่นสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (RP250YD)

(สำหรับใช้งานแบบแห้ง) เครื่องดูดฝุ่นสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (RP250YD)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
RP250YD
RP350YA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 24,864.32

HIT PRODUCT TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 25 793-1875 9.6

฿ 26,502.57

HIT PRODUCT TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 35 793-1891 10.0

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V)
    100
  • เอาต์พุต (kW)
    1.14
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    สำหรับชนิดแห้ง
  • ระดับสูงสุดของ สุญญากาศ kpa (คอลัมน์น้ำ mm)
    (แรง) 22.0 (2,240) / (ปานกลาง) 6.5 (660) / (อ่อน) 1.7 (173)
  • สัญญาณรบกวน(เดซิเบล)
    60
  • การ ปริมาณลม สูงสุด(m3 / นาที)
    (แรง) 3.5 / (ปานกลาง) 1.7 / (อ่อน) 0.9
  • แรงดูด(W)
    300
  • เกี่ยวข้อง
    รวมในชุด
  • การใช้พลังงาน แข็งแกร่ง / อ่อนแอ(W)
    (แรง) 1,140 / (ปานกลาง) 270 / (อ่อน) 80
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    3 แกน / 5 พร้อมคลิปดิน
  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน [] หมายเลขรหัส
    สาย (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀28 × 5 ม.) [337511], มีถุงพลาสติก 10 ใบ [328099] / [320982] ข้อต่อ (A) [337524], ข้อต่อ (B) [337525], อะแดปเตอร์ (ยาง) [320994], อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อสาย ⌀25/⌀28 (สำหรับ 38 มม.) [323888], อะแดปเตอร์สำหรับ ⌀25/⌀28 (สำหรับ 26 มม.) [323889], ยางรัดสาย [319984]

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก/น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

รหัสรุ่น
RP250YD
RP350YA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 24,864.32

HIT PRODUCT TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 25 793-1875 9.6

฿ 26,502.57

HIT PRODUCT TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 35 793-1891 10.0

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1