(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดรัม/ถังน้ำมัน ไลน์ LED (กันฝนพร้อม เบรกเกอร์) (NPWL-EK33-B)

ดรัม/ถังน้ำมัน ไลน์ LED (กันฝนพร้อม เบรกเกอร์) (NPWL-EK33-B)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NPWL-EB33-B
NPWL-EB33-G
NPWL-EB33-R
NPWL-EK33-B
NPWL-EK33-G
NPWL-EK33-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีเรืองแสง JAN Code รหัสของทรัสโก้ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า รั่วไหล โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เกิน

฿ 15,744.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 4937305046685 486-6151 สำหรับป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น ความไว 15 mA

฿ 15,744.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 4937305046692 486-6169 สำหรับป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น ความไว 15 mA

฿ 15,744.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 4937305046708 486-6185 สำหรับป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น ความไว 15 mA

฿ 16,786.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 4937305046722 486-6193 ใช้สำหรับป้องกันโอเวอร์โหลดและไฟฟ้ารั่ว ความไว 15 A / 15 mA

฿ 16,786.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 4937305046739 486-6207 ใช้สำหรับป้องกันโอเวอร์โหลดและไฟฟ้ารั่ว ความไว 15 A / 15 mA

฿ 16,786.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 4937305046760 486-6223 ใช้สำหรับป้องกันโอเวอร์โหลดและไฟฟ้ารั่ว ความไว 15 A / 15 mA

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวสายไฟฟ้า(ม.)
    30
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    รอกม้วนสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • ระดับของเต้ารับ(kVA)
    125
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • คุณสมบัติ
    ชนิด ป้องกันฝน
  • ความหนาของสายไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกนสายไฟฟ้า(ค)
    3
  • ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความสูง)(มิลลิเมตร)
    กส 260 ×ล 220 ×ส 341
  • มวล(กิโลกรัม)
    7.7
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • คะแนน สเปค เต้ารับ
    2P / 15 A / 125 V ต่อสายดิน
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    3- คอร์/แกน
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า
    VCT
  • สเปค อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า
    VCT 2.0 mm² x 3 คอร์
  • กระแสไฟฟ้าที่อนุญาต(A)
    22
  • ปลั๊กอินพุต
    แลกเปลี่ยนปลั๊ก
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    ที่มีจำหน่าย
  • หลอด แบบใช้ไฟฟ้า
    ที่มีจำหน่าย
  • ปลั๊กคู่ 2P / 3P
    ที่มีจำหน่าย
  • สเปค
    ฝาปิดกันฝนพร้อมตัวอุดดรัมชนิดกลางแจ้ง

รายละเอียดสินค้า

ดรัม/ถังน้ำมัน Denko พร้อมไฟ LED ที่ แผ่นเพลท ด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
· ดรัม/ถังน้ำมัน ไฟส่องสว่าง เพื่อความสบายใจในเวลากลางคืนและในที่มืด
· สว่างขึ้นเมื่อต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย เข้ากับ ดรัม/ถังน้ำมัน และสามารถใช้เป็นทั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย และ ระบบไฟส่องสว่าง สว่างที่ใช้งานได้

รหัสรุ่น
NPWL-EB33-B
NPWL-EB33-G
NPWL-EB33-R
NPWL-EK33-B
NPWL-EK33-G
NPWL-EK33-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สีเรืองแสง JAN Code รหัสของทรัสโก้ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า รั่วไหล โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เกิน

฿ 15,744.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 4937305046685 486-6151 สำหรับป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น ความไว 15 mA

฿ 15,744.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 4937305046692 486-6169 สำหรับป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น ความไว 15 mA

฿ 15,744.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 4937305046708 486-6185 สำหรับป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น ความไว 15 mA

฿ 16,786.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 4937305046722 486-6193 ใช้สำหรับป้องกันโอเวอร์โหลดและไฟฟ้ารั่ว ความไว 15 A / 15 mA

฿ 16,786.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 4937305046739 486-6207 ใช้สำหรับป้องกันโอเวอร์โหลดและไฟฟ้ารั่ว ความไว 15 A / 15 mA

฿ 16,786.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 4937305046760 486-6223 ใช้สำหรับป้องกันโอเวอร์โหลดและไฟฟ้ารั่ว ความไว 15 A / 15 mA

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1