(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สก๊อตช์® stickable / เทป, ศูนย์ม้วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม (เทป) (811-1-12C)

สก๊อตช์® stickable / เทป, ศูนย์ม้วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม (เทป) (811-1-12C)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
811-1-12C
811-1-18C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 241.00

TAPES FOR OFFICE WORK 1 ชิ้น 1 วัน 12 49865684 001-8635 1 ม้วน

฿ 294.77

TAPES FOR OFFICE WORK 1 ชิ้น 1 วัน 18 49865691 001-8643 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ความโปร่งใส
  • ความยาว(ม.)
    30
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.051
  • รายละเอียดสี
    กึ่งโปร่งแสง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกน
    1 นิ้ว (25 มม.)
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถลบออกได้โดยไม่ทำลาย พื้นผิว ด้านล่างและยังสามารถเขียนทับได้อีกด้วย
·แทบจะไม่สูญเสียคุณภาพหรือเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป
·แทบจะมองไม่เห็น เทป เมื่อติดลงและแทบจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายเอกสาร

รหัสรุ่น
811-1-12C
811-1-18C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 241.00

TAPES FOR OFFICE WORK 1 ชิ้น 1 วัน 12 49865684 001-8635 1 ม้วน

฿ 294.77

TAPES FOR OFFICE WORK 1 ชิ้น 1 วัน 18 49865691 001-8643 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1