(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวยึดแขนชนิด B (สแตนเลส) (SUS-B665)

สลักเกลียวยึดแขนชนิด B (สแตนเลส) (SUS-B665)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SUS-B10100
SUS-B10120
SUS-B1070
SUS-B1080
SUS-B12100
SUS-B12125
SUS-B12160
SUS-B12200
SUS-B16100
SUS-B16125
SUS-B16160
SUS-B16200
SUS-B20170
SUS-B535
SUS-B650
SUS-B665
SUS-B860
SUS-B865
SUS-B870
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สกรู ขนาดเกลียว แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(KN)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ความหนาของวัตถุที่แนบมา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ เตรียมเส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ฝังลึก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 183.00

ANCHOR TOOL 200 ชิ้น 19 วัน M10 19 100 65.0 38 473-4254 14.5 45 94.0 1 ชิ้น

฿ 245.07

ANCHOR TOOL 200 ชิ้น 19 วัน M10 19 120 85.0 58 473-4262 14.5 45 104.0 1 ชิ้น

฿ 157.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M10 19 70 35 8 473-4271 14.5 45 77 1 ชิ้น

฿ 163.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M10 19 80 45.0 18 473-4289 14.5 45 84.0 1 ชิ้น

฿ 329.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 12 วัน M12 28 100 50 22 473-4297 18.0 57 151.0 1 ชิ้น

฿ 351.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 19 วัน M12 34 125 75.0 37 473-4301 18.0 67 177.0 1 ชิ้น

฿ 390.00

ANCHOR TOOL 80 ชิ้น 19 วัน M12 34 160 110.0 72 473-4319 18.0 67 209.0 1 ชิ้น

฿ 427.01

ANCHOR TOOL 80 ชิ้น 12 วัน M12 34 200 150.0 112 473-4327 18.0 67 237.0 1 ชิ้น

฿ 529.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M16 34 100 50 13 473-4335 22.5 62 266.0 1 ชิ้น

฿ 618.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M16 38 125 75.0 28 473-4343 22.5 72 307.0 1 ชิ้น

฿ 661.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M16 38 160 110.0 63 473-4351 22.5 72 363.0 1 ชิ้น

฿ 716.00

ANCHOR TOOL 40 ชิ้น 12 วัน M16 38 200 150.0 103 473-4360 22.5 72 413.0 1 ชิ้น

฿ 1,250.00

ANCHOR TOOL 30 ชิ้น 19 วัน M20 50 170 100.0 50 473-4378 28.0 88 641.0 1 ชิ้น

฿ 96.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 19 วัน M5 5.5 35 27 3 473-4386 6.5 25 8.4 1 ชิ้น

฿ 90.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M6 10 50 27.5 7 473-4394 9.5 33 23 1 ชิ้น

฿ 106.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M6 10 65 42.5 12 473-4408 9.5 43 29.0 1 ชิ้น

฿ 116.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M8 13 60 30 7 473-4416 12.5 40 45.0 1 ชิ้น

฿ 119.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M8 13 65 35 12 473-4424 12.5 40 46 1 ชิ้น

฿ 141.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M8 13 70 40 17 473-4432 12.5 40 48.0 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โวลต์
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • ข้อควรระวัง
    กำลังรับแรงดึงสูงสุดคือค่ากำลังคอนกรีต fc 18 N / mm2
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สมอขับเคลื่อน พุก
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นตัวแทนของ พุก สกรู เกลียวนอก ขยายโลหะ
· มีความแข็งแรงแตกต่างกันเล็กน้อยและใช้กันอย่างแพร่หลาย
· เมื่อขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นเพียงพอหลังจาก การหล่อ และยึดแล้ว ส่วนที่ขยายจะขยายตาม และจะได้ความแข็งแรงที่มั่นคงมากขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ คอนกรีต สำหรับติดตั้งงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง เครื่องจักร ป้าย ฯลฯ

รหัสรุ่น
SUS-B10100
SUS-B10120
SUS-B1070
SUS-B1080
SUS-B12100
SUS-B12125
SUS-B12160
SUS-B12200
SUS-B16100
SUS-B16125
SUS-B16160
SUS-B16200
SUS-B20170
SUS-B535
SUS-B650
SUS-B665
SUS-B860
SUS-B865
SUS-B870
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สกรู ขนาดเกลียว แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(KN)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ความหนาของวัตถุที่แนบมา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ เตรียมเส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ฝังลึก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 183.00

ANCHOR TOOL 200 ชิ้น 19 วัน M10 19 100 65.0 38 473-4254 14.5 45 94.0 1 ชิ้น

฿ 245.07

ANCHOR TOOL 200 ชิ้น 19 วัน M10 19 120 85.0 58 473-4262 14.5 45 104.0 1 ชิ้น

฿ 157.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M10 19 70 35 8 473-4271 14.5 45 77 1 ชิ้น

฿ 163.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M10 19 80 45.0 18 473-4289 14.5 45 84.0 1 ชิ้น

฿ 329.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 12 วัน M12 28 100 50 22 473-4297 18.0 57 151.0 1 ชิ้น

฿ 351.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 19 วัน M12 34 125 75.0 37 473-4301 18.0 67 177.0 1 ชิ้น

฿ 390.00

ANCHOR TOOL 80 ชิ้น 19 วัน M12 34 160 110.0 72 473-4319 18.0 67 209.0 1 ชิ้น

฿ 427.01

ANCHOR TOOL 80 ชิ้น 12 วัน M12 34 200 150.0 112 473-4327 18.0 67 237.0 1 ชิ้น

฿ 529.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M16 34 100 50 13 473-4335 22.5 62 266.0 1 ชิ้น

฿ 618.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M16 38 125 75.0 28 473-4343 22.5 72 307.0 1 ชิ้น

฿ 661.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M16 38 160 110.0 63 473-4351 22.5 72 363.0 1 ชิ้น

฿ 716.00

ANCHOR TOOL 40 ชิ้น 12 วัน M16 38 200 150.0 103 473-4360 22.5 72 413.0 1 ชิ้น

฿ 1,250.00

ANCHOR TOOL 30 ชิ้น 19 วัน M20 50 170 100.0 50 473-4378 28.0 88 641.0 1 ชิ้น

฿ 96.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 19 วัน M5 5.5 35 27 3 473-4386 6.5 25 8.4 1 ชิ้น

฿ 90.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M6 10 50 27.5 7 473-4394 9.5 33 23 1 ชิ้น

฿ 106.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M6 10 65 42.5 12 473-4408 9.5 43 29.0 1 ชิ้น

฿ 116.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M8 13 60 30 7 473-4416 12.5 40 45.0 1 ชิ้น

฿ 119.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 12 วัน M8 13 65 35 12 473-4424 12.5 40 46 1 ชิ้น

฿ 141.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M8 13 70 40 17 473-4432 12.5 40 48.0 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1