1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CoroTurn RC แคลมป์ยึด คู่ DSSNR / L (รหัสสินค้า)

SDV HOLDER

CoroTurn RC แคลมป์ยึด คู่ DSSNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,607.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ก้าน ด้ามกลึง T-max P สำหรับ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ให้ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
DSSNR2020K12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น สูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย ชิป IC เกจวัด f1s
(มิลลิเมตร)
l1s
(มิลลิเมตร)
แรงบิด
(นิวตันเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 5,607.73

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน มือขวา--252012527.512SNMG 12 04 0816.7133.33.9-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (สี่เหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายไฟ
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ เชิงลบ มุมคายเศษ(°) -8 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) 0
มุม สายนำไฟฟ้า(°) 45 มุม ตัด(°) 45 มุม กวาดล้าง(°) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSSNR2020K12 ในชุด CoroTurn RC แคลมป์ยึด คู่ DSSNR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DSSNL3225P12
DSSNL3225P15
DSSNL3232P12
DSSNR2525M12
DSSNR2525M15
DSSNR3225P12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น สูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย ชิป IC เกจวัด f1s
(มิลลิเมตร)
l1s
(มิลลิเมตร)
แรงบิด
(นิวตันเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 6,543.81

1 ชิ้น 6 วัน มือซ้าย3225323217028.812SNMG 12 04 0823.7178.33.9-

฿ 6,148.00

1 ชิ้น 6 วัน มือซ้าย3225323217034.915-21.8180.26.4-

฿ 7,895.93

1 ชิ้น 6 วัน มือซ้าย3232403217027.412SNMG 12 04 0831.7178.33.9-

฿ 5,919.76

1 ชิ้น 6 วัน มือขวา-25322515027.512SNMG 12 04 0823.7158.33.9570-6882

฿ 5,919.76

1 ชิ้น 6 วัน มือขวา-2532251503215-21.8160.26.4-

฿ 6,543.81

1 ชิ้น 6 วัน มือขวา3225323217028.812SNMG 12 04 0823.7178.33.9-