(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ก้าน ด้ามกลึง T-max P สำหรับ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ให้ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น สูง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | ชิป IC เกจวัด | f1s (มิลลิเมตร) | l1s (มิลลิเมตร) | แรงบิด (นิวตันเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,607.73 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | - | - | 25 | 20 | 125 | 27.5 | 12 | SNMG 12 04 08 | 16.7 | 133.3 | 3.9 | - | ||
฿ 5,919.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | - | 25 | 32 | 25 | 150 | 27.5 | 12 | SNMG 12 04 08 | 23.7 | 158.3 | 3.9 | - | ||
฿ 5,919.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | - | 25 | 32 | 25 | 150 | 32 | 15 | - | 21.8 | 160.2 | 6.4 | - | ||
฿ 6,543.81 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 32 | 25 | 32 | 32 | 170 | 28.8 | 12 | SNMG 12 04 08 | 23.7 | 178.3 | 3.9 | - | ||
฿ 6,148.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 32 | 25 | 32 | 32 | 170 | 34.9 | 15 | - | 21.8 | 180.2 | 6.4 | - | ||
฿ 7,895.93 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 32 | 32 | 40 | 32 | 170 | 27.4 | 12 | SNMG 12 04 08 | 31.7 | 178.3 | 3.9 | - | ||
฿ 7,442.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 32 | 32 | 40 | 32 | 170 | 34.9 | 15 | - | 29.8 | 180.2 | 6.4 | - | ||
฿ 7,895.93 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 32 | 32 | 40 | 32 | 170 | 37 | 19 | - | 27.5 | 182.5 | 6.4 | - | ||
฿ 9,982.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 40 | 40 | 50 | 40 | 250 | 37.7 | 19 | - | 37.5 | 262.5 | 6.4 | - | ||
฿ 5,607.73 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | - | - | 25 | 20 | 125 | 27.5 | 12 | SNMG 12 04 08 | 16.7 | 133.3 | 3.9 | - | ||
฿ 5,919.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | - | 25 | 32 | 25 | 150 | 27.5 | 12 | SNMG 12 04 08 | 23.7 | 158.3 | 3.9 | 570-6882 | ||
฿ 5,919.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | - | 25 | 32 | 25 | 150 | 32 | 15 | - | 21.8 | 160.2 | 6.4 | - | ||
฿ 6,543.81 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 32 | 32 | 170 | 28.8 | 12 | SNMG 12 04 08 | 23.7 | 178.3 | 3.9 | - | ||
฿ 6,148.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 32 | 32 | 170 | 34.9 | 15 | - | 21.8 | 180.2 | 6.4 | - | ||
฿ 7,895.93 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 32 | 32 | 40 | 32 | 170 | 27.4 | 12 | SNMG 12 04 08 | 31.7 | 178.3 | 3.9 | - | ||
฿ 7,442.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 32 | 32 | 40 | 32 | 170 | 34.9 | 15 | - | 29.8 | 180.2 | 6.4 | - | ||
฿ 7,895.93 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 32 | 32 | 40 | 32 | 170 | 37 | 19 | - | 27.5 | 182.5 | 6.4 | - | ||
฿ 10,600.16 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 40 | 40 | 50 | 40 | 250 | 37.7 | 19 | - | 37.5 | 262.5 | 6.4 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -8 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 45 | มุม ตัด(°) | 45 | มุม กวาดล้าง(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง