(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ : ไม่มี
· รูปทรง: สามเหลี่ยมไม่มีรู 60 °
· มุม คราด : บวก 11 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จบการตัดปานกลาง
การประยุกต์ใช้งาน | สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ | หมายเลข รุ่น | วัสดุ | สอดคล้องกับการตัดบิต (วัตถุ ระบุไว้) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | คาร์ไบด์ | |||||
T5115 | TH10 | UX30 | ||||
จบถึงการตัดกลาง | -(M) | TPMN110304 | ● | ● | TAC เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัดบิต (4-73) เส้นผ่านศูนย์กลาง TAC ตัดเล็กน้อย (5-50) ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) (12-70 ขึ้นไป) | |
TPMN110308 | ● | |||||
TPMN160304 | ● | ● | ||||
TPMN160308 | ● | ● | ||||
TPMN160312 | ● | |||||
TPMN220408 | ● |
แว่นตานิรภัยแบบสองตา MP-821 / MP-822
แว่นตาเซฟตี้ ใช้ เลนส์ เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วนและทนต่อสารเคมี ลดการเข้าของฝุ่นและอากาศภายนอก
ซีรีย์ 293, ไมโครมิเตอร์ ป้องกันน้ำหล่อเย็น MDC-MX
บรรลุประสิทธิภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงที่สุดในโลก แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 2.4 ปีเพื่อลดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่น่ารำคาญ
น้ำที่ละลายน้ำได้ตัด / งานลับคม/งานเจียรไน ของเหลว "excalibur"
ยืดอายุ เครื่องมือ และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเวลา 2 ปี เข็มขัดพยุงหลัง สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
TPMN110304-T5115 |
TPMN110304-TH10 |
TPMN110308-T5115 |
TPMN160304-T5115 |
TPMN160304-TH10 |
TPMN160308-T5115 |
TPMN160308-TH10 |
TPMN160312-T5115 |
TPMN220408-UX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 11 | 0.4 | 3.18 | ||
฿ 234.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 11 | 0.4 | 3.18 | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 11 | 0.8 | 3.18 | ||
฿ 398.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.4 | 3.18 | ||
฿ 303.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.4 | 3.18 | ||
฿ 398.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.8 | 3.18 | ||
฿ 303.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.8 | 3.18 | ||
฿ 398.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.2 | 3.18 | ||
฿ 506.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | UX30 | คาร์ไบด์ | 22 | 0.8 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | บวก | เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง