(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบเฟรมและแผงพื้นผิวที่ใช้รูปทรงแบบไม่ลื่น (สายวัด) ที่คำนึงถึงการวัดด้วยมือ
· ปลอกนิ้วเฟืองวงล้อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานด้วยมือเดียว
· วัสดุทนน้ำมันสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด
· ด้วยปลายคาร์ไบด์สำหรับพื้นผิวการวัดด้านนอก
รหัสสินค้า |
---|
MDC-25MX |
MDC-50MX |
MDC-75MX |
MDC-100MX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความขนาน (ไมโครเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,033.00 ฿ 4,827.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | ±1 | 270 | 293-230-30 | 1 | แบตเตอรี่ชนิดปุ่มซิลเวอร์ออกไซด์สำหรับจอภาพ SR44 (หมายเลข 938882) x 1 ประแจ (หมายเลข 301336) | ||
฿ 8,468.64 ฿ 6,559.81 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | ±1 | 330 | 293-231-30 | 1 | แกนอ้างอิง:1; ชนิดปุ่มแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์สำหรับจอภาพ SR44 (หมายเลข 938882):1; ประแจ (หมายเลข 301336):1 | ||
฿ 10,152.95 ฿ 7,853.31 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 ถึง 100 | 50 ถึง 75 | ±1 | 470 | 293-232-30 | 2 | แกนอ้างอิง:1; ชนิดปุ่มแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์สำหรับจอภาพ SR44 (หมายเลข 938882):1; ประแจ (หมายเลข 301336):1 | ||
฿ 12,422.00 ฿ 10,084.18 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51 ถึง 100 | 75 ถึง 100 | ±2 | 625 | 293-233-30 | 2 | แกนอ้างอิง:1; ชนิดปุ่มแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์สำหรับจอภาพ SR44 (หมายเลข 938882):1; ประแจ (หมายเลข 301336):1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | วิธีแสดงผล | ดิจิทัล | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ | จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 | ความเรียบ(ไมโครเมตร) | 0.3 |
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | เฟืองวงล้อ หยุด | พื้นผิว การวัด | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP | IP65 (IEC60529) / ต้องได้รับการป้องกัน สนิม หลังการใช้งาน |
ข้อผิดพลาดของควอนตัม | ไม่รวม± 1 นับ | สเปค | รูปทรง กันลื่น ( สายวัด) ถูกนำมาใช้สำหรับฝาครอบ เฟรม และแผง พื้นผิว คำนึงถึงการวัดด้วยมือถือวัสดุ ทนน้ำมัน ใช้สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | กำลังวัด(N) | 5-10 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 ก้อน | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 2.4 ปีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง