1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดการซูม), L-46

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดการซูม), L-46
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 303.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ แบบ ซูมที่มีอัตราส่วนการซูม 6.4 และกำลังขยายสูงสุด 45x ที่ให้ภาพที่มีความชัดลึกความคมและความสว่างที่แท้จริง
[คุณสมบัติ]
·สามารถรับกำลังขยายและมุมมองที่กว้างขวางได้ด้วยเลนส์ใกล้ตาหรือเลนส์แปลง (กำลังขยาย: 3.5-180x)
·เลนส์ใกล้ตาเป็นชนิด สนาม กว้างที่มีจุดสายตาสูงซึ่งทำให้มองเห็นได้ง่ายแม้ในขณะที่สวมแว่นตา
·การปรับไดออปเตอร์เพื่อแก้ไขความแตกต่างของการมองเห็นซ้ายและขวาเป็นประเภทอิสระซ้ายและขวาที่ใช้งานง่าย
·เปิดใช้งานการยืนยันส่วนตัดขวางของวัตถุยาวด้วยส่วนตรงกลาง สเตจ ถอดออกได้
·ระยะทำการตรวจสอบ 84 มม. ที่ใช้งานง่าย
·มีความยาว 133 มม. จาก สตรัท ถึงตรงกลางของ เลนส์ สำหรับความลึกที่มากทำให้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการบัดกรี แผ่นวงจร ในสถานที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าการซ่อมแซมนาฬิกาการสังเกตสิ่งมีชีวิตและชีวิตของ โรงงาน ฯลฯ สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน งานละเอียด

กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอสามมิติ แบบ ซูมอัตราส่วนการซูม 6.4 และกำลังขยายสูงสุด 45

L46

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติแบบซูมเพื่อการตรวจสอบที่ งานละเอียด ซึ่งให้ภาพที่มีความลึกของโฟกัสความสว่างและความคมชัดที่แท้จริง 'ระยะการตรวจสอบ 84 มม. ใช้งานง่าย 'มันคือ 133 มม. จากส่วนปลายถึงส่วนตรงกลางของเลนส์เพื่อความลึกขนาดใหญ่ช่วยให้ตรวจสอบได้ง่าย กำลังขยาย มาตรฐาน ทั้งหมดคือ 7 ถึง 45 สามารถขยายกำลังขยายและมุมมองได้อย่างกว้างขวางโดยใช้ช่องมองภาพหรือเลนส์แปลงเสริม

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กำลังขยาย 7 เท่า

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กำลังขยายของ 18x

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กำลังขยาย 45 เท่า

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างและ สเปค ผลิตภัณฑ์

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

กำลังขยายรวม 7 ถึง 45 ×
เลนส์ใกล้วัตถุ 0.7 ถึง 4.5 × (อัตราส่วนการซูม: 6.4)
เลนช์ WF10 × (L-546-10)
การปรับแก้สายตา ประเภทอิสระซ้าย / ขวา± 5dptr
ระยะการทำงาน 84 มม. (เมื่อติดตั้ง ชุดกรอง เลนส์ /
แหวน)
การปรับโฟกัส กระบอก เลนส์ แบบปรับได้ แกน Z (ช่วงเคลื่อนที่ได้: 50 มม.)
ชนิดกระบอก เลนส์ กระบอก เลนส์ เอียง 45 องศา
ช่วงการปรับความกว้างตา 54 ถึง 75 มม. ชนิดเชื่อมต่อซ้ายและขวา
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง 200 (W) × 255 (D) มม
ความสูงของ สตรัท 282 มม
จากศูนย์กลางของ เลนส์ ไปจนถึง ขั้ว 133 มม
น้ำหนัก 4.2 กก

L-461 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ กระบอก เลนส์ มาตรฐาน

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กระบอก เลนส์ มาตรฐาน L-461

<h4 class = "m-h4 - wysiwyg" L-462 การร่างโครงร่างมาตรฐาน
กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ (ชนิดซูม), L-46: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ฐานรอง/แผ่นรอง มาตรฐาน L-462 (พร้อมแผ่นรองสี)

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

ปากคีบปลายเล็ก เอนกประสงค์ P-880/881/882/886/88

ปากคีบปลายเล็ก มีคุณภาพและราคาสมดุล

ไฟ LED แหวน ระบบไฟส่องสว่าง L-711

ไฟวงแหวน LED ที่เบาและกระทัดรัดพร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง

กล่องชิ้นส่วน ESD

ชนิดใส / (ฝาปิด / ตัวเครื่องหลัก) เรซิน ABS (มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์), ชนิด BK / ฝาปิด: ABS resin (มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์) / ตัวหลัก: PP นำไฟฟ้า (โพลีโพรพีลีน)

รหัสสินค้า
L-46
L-46-1
L-46-2
L-46-3
L-461
L-462
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทผลิตภัณฑ์ การขยายโดยรวม
(x)
ชื่อ JAN Code อุปกรณ์เสริม ขนาด น้ำหนัก
(ก.)
คำอธิบายเพิ่มเติม ความสูงของ ขั้ว
(มิลลิเมตร)
จากศูนย์กลาง เลนส์ ไปยัง ขั้ว
(มิลลิเมตร)
อัตราส่วน เลนส์ วัตถุ เลนส์ ช่องมอง ภาพ การปรับแก้สายตา ระยะการทำงาน
(มิลลิเมตร)
การปรับ Pint ประเภทกล้องส่องทางไกล ช่วง แบบปรับได้ ระยะทางนักเรียน การ รวมกันของ เลนส์: วัตถุประสงค์ 0.7 ถึง 4.5 ×การแปลง: ไม่มี·ช่องมองภาพ L-546-10 (WF10 ×) RoHs

฿ 37,305.57

MICROSCOPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ7 ถึง 45--2 คลิปหนีบ (End stopper), ถ้วยตา (2 ชนิด)ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง:200 (W) x 255 (D) มม4200กล้องจุลทรรศน์ สามมิติแบบซูมเพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำซึ่งแสดงภาพที่มีโฟกัสลึกความสว่างของภาพและความคมชัดของภาพ รักษาระยะการทำงานที่ 84 มม. ซึ่งเป็นงานที่ง่ายภายใต้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มันคือ 133 มม. จากส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ ไปยังส่วนศูนย์กลางของ เลนส์ มีความลึกเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบงานได้อย่างง่ายดาย กำลังขยายรวม มาตรฐาน คือ 7 ถึง 45X สามารถขยายภาพและมุมมองที่กว้างขึ้นโดยใช้ช่องมองภาพและเลนส์แปลงเสริม (การขยายภาพ: 3.5 ถึง 180X)2821330.7-4.5 (อัตราส่วนการซูม 6.4)WF10 × (L-546-10)ประเภทอิสระซ้ายขวา: ± 5Dptr84 (เมื่อใช้ ชุดกรอง เลนส์ / ติดตั้ง แหวน )กระบอก เลนส์ - ประเภทแนวตั้ง (ช่วงเคลื่อนย้ายได้: 50 มม.)กระบอก เลนส์ แบบเอียงได้ / 45 °เชื่อมต่อระหว่าง 54 ถึง 75 มม. ซ้าย / ขวาการขยายภาพ: 7-45 / สนาม ภาพ: 28.5-4.4 mmφ / ระยะการทำงาน: 84 มมสอดคล้องกับ

฿ 23,252.31

HZN1 EYE CUP 1 ชิ้น 25 วัน อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์-รองช่องมองภาพ4962772475294---------------

฿ 5,747.70

EYE CUP 1 ชิ้น 25 วัน อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์-รองช่องมองภาพ4962772475300---------------

฿ 303.03

HZN1 Microscope 1 ชิ้น 20 วัน อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์-แผ่นสีนำไฟฟ้า4962772475317---------------

฿ 29,175.24

MICROSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์-กระบอก เลนส์ มาตรฐาน----อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน L-46 พร้อม ชุดกรอง เลนส์ * ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มี เลนส์ ตา----------สอดคล้องกับ

฿ 7,473.34

MICROSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์-ฐานรอง/แผ่นรอง มาตรฐาน-สายกราวด์, คลิป (ตัวยึดแบบยึด) X 2 ชิ้นขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง:200 (W) x 255 (D) มม------------สอดคล้องกับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Epi-ส่องสว่าง NA การส่องสว่างที่ส่งผ่าน NA