1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED L-711 (ไฟลิงค์)

LED LIGHT

ไฟ LED L-711 (ไฟลิงค์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,172.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED สำหรับ อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง ที่สามารถต่อเข้ากับ กล้องจุลทรรศน์ เลนส์ ซูม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
·อุปกรณ์รองรับท่อ 3 สกรู
มี ฟังก์ชั่น ปรับ ความสว่าง (ตัวแปรต่อเนื่อง 0 ถึง 100%)
· ชุดกรอง การแพร่กระจายที่ช่วยลดการสะท้อนของไฟ LED
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ระยะการทำงานสั้นซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อวัตถุมีแสงจ้า

รหัสสินค้า
L-711
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,172.09

LED LIGHT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์แสงสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 100 ถึง 240
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) φ91 × 31 มวล(ก.) 150 อุปกรณ์เสริม หม้อแปลงกระแสสลับ
คำอธิบายโดยละเอียด ไฟ แหวน LED พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับความ ความสว่าง การใช้พลังงาน(W) 8.5 อุณหภูมิสี(K) 6600
อายุการใช้งาน LED(เวลา) ประมาณ 10,000 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 12 V DC เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เลนส์ ยึดได้(มม. (φ)) 27.5 ถึง 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-711 ในชุด ไฟ LED L-711 (ไฟลิงค์)