1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัตเตอร์ CoroMill 490 (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,837.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
490-040A32-14H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,837.46

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D(φ) 40 มม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น
วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ การขัดเงา หมวดหมู่ การประมวลผลหยาบและปานกลาง ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 170
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 32 จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 10 Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) 50 ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด 26400
ประเภทรายละเอียด ก้าน ทรงกระบอก ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) - วัตถุให้ความเย็น ศูนย์น้ำหล่อเย็น
มุม ตัด (κr)(°) 90 มวล(กิโลกรัม) 1 สเปค Extra-Cross พิทช์ (หลายฟลุต)
ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) 14 การ กระจาย ใบมีดลบคม หารเท่ากัน ความยาวของโปรแกรม(มิลลิเมตร) -

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 490-040A32-14H ในชุด คัตเตอร์ CoroMill 490