(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ แยกส่วนและ งานตัดเซาะร่อง ที่ปรับปรุงกำลังการผลิตชิ้นส่วนโดยตระหนักถึงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงและ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
LF151.23-2525-60M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,676.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 32 | มือซ้าย | 25 | 60 | 25 | 25 | 150 | 58 | N151.2-600-5E | 7.5 | 26 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก / การกลึงตามแบบ | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 1 มุม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LF151.23-2525-60M1 ในชุด T-Max q-cut plunging / งานตัดเซาะร่อง ก้าน bit
รหัสสินค้า |
---|
LF151.23-2020-25M1 |
LF151.23-2020-40M1 |
LF151.23-2525-25M1 |
LF151.23-3225-30M1 |
LF151.23-3225-40M1 |
LF151.23-3225-50M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,155.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 20 | มือซ้าย | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 40 | N151.2-250-5E | 4 | 21 | - | ||
฿ 8,155.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | มือซ้าย | 20 | 40 | 20 | 20 | 125 | 47 | N151.2-400-5E | 7.5 | 21 | - | ||
฿ 8,676.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 20 | มือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 40 | N151.2-250-5E | 4 | 26 | - | ||
฿ 9,300.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | มือซ้าย | 32 | 30 | 25 | 32 | 170 | 41 | N151.2-300-5E | 5 | 26 | - | ||
฿ 9,300.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | มือซ้าย | 32 | 40 | 25 | 32 | 170 | 47 | N151.2-400-5E | 7.5 | 26 | - | ||
฿ 9,300.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 32 | มือซ้าย | 32 | 50 | 25 | 32 | 170 | 57 | N151.2-500-5E | 7.5 | 26 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง