1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Max q-cut plunging / งานตัดเซาะร่อง ก้าน bit

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,115.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ แยกส่วนและ งานตัดเซาะร่อง ที่ปรับปรุงกำลังการผลิตชิ้นส่วนโดยตระหนักถึงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงและ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
LF151.23-1616-30M1
LF151.23-2020-20M1
LF151.23-2020-25M1
LF151.23-2020-40M1
LF151.23-2525-25M1
LF151.23-2525-60M1
LF151.23-3225-30M1
LF151.23-3225-40M1
LF151.23-3225-50M1
RF151.23-1616-25M1
RF151.23-3225-30M1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 7,115.86

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 320มือซ้าย1630161610041N151.2-300-5E517-

฿ 8,155.95

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 215มือซ้าย2020202012539N151.2-200-5E421-

฿ 8,155.95

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.520มือซ้าย2025202012540N151.2-250-5E421-

฿ 8,155.95

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 425มือซ้าย2040202012547N151.2-400-5E7.521-

฿ 8,676.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.520มือซ้าย2525252515040N151.2-250-5E426-

฿ 8,676.00

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 632มือซ้าย2560252515058N151.2-600-5E7.526-

฿ 9,300.05

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 320มือซ้าย3230253217041N151.2-300-5E526-

฿ 9,300.05

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 425มือซ้าย3240253217047N151.2-400-5E7.526-

฿ 9,300.05

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 532มือซ้าย3250253217057N151.2-500-5E7.526-

฿ 7,115.86

SDV HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 2.520มือขวา1625161610040N151.2-250- 5E417ก้าน บิต

฿ 9,300.05

SDV HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 320มือขวา3230252517041N151.2-300- 5E526ก้าน บิต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก / การกลึงตามแบบ จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 1 มุม