1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HELIDO (90 °สายนำไฟฟ้า) พิทช์ (รหัสสินค้า)

ICR INDEXABLE TOOLS

HELIDO (90 °สายนำไฟฟ้า) พิทช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,941.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สนาม หยาบ พิทช์ พิทช์ละเอียด พร้อมรูหล่อเย็น

รหัสสินค้า
H490F90AXD04031617
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
จำนวนร่องทั้งหมด
(แผ่น)
ประเภทรายละเอียด α° ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด φd
(มิลลิเมตร)

฿ 20,982.00

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน 403H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง )4.4°408.45.61916

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การประมวลผลแอปพลิเคชัน Plane / ด้านข้าง / ร่อง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด ประเภท ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)(มิลลิเมตร) 16.3
ปลายที่ใช้ได้ H490 AN: 17: H490 AN: 17: -FF (1) สกรู SR14-591 ใบมีด Torx + ด้ามจับ BLD T20/M7+SW6-T

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H490F90AXD04031617 ในชุด HELIDO (90 °สายนำไฟฟ้า) พิทช์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
H490F90AXD05032217
H490F90AXD05042217
H490F90AXD063425.417
H490F90AXD063625.417
H490F90AXD080525.417
H490F90AXD080725.417
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.)
(φ)
จำนวนร่องทั้งหมด
(แผ่น)
ประเภทรายละเอียด α° ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด E
(มิลลิเมตร)
ขนาด φd
(มิลลิเมตร)

฿ 19,941.00

1 ชิ้น 40 วัน 503H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง )3.8°4010.46.52022

฿ 22,237.00

1 ชิ้น 15 วัน 504H490 F90AX: -17 (พิทช์ละเอียด พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง )3.8°4010.46.52022

฿ 23,672.00

1 ชิ้น 40 วัน 634H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง )2.0°509.86.52625.4

฿ 26,540.00

1 ชิ้น 15 วัน 636H490 F90AX: -17 (พิทช์ละเอียด พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง )2.0°509.862625.4

฿ 28,657.00

1 ชิ้น 40 วัน 805H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง )1.5°509.86.52625.4

฿ 30,450.00

1 ชิ้น 40 วัน 807H490 F90AX: -17 (พิทช์ละเอียด พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง )1.5°509.862625.4