(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สนาม หยาบ พิทช์ พิทช์ละเอียด พร้อมรูหล่อเย็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มม.) (φ) | จำนวนร่องทั้งหมด (แผ่น) | ประเภทรายละเอียด | α° | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด φd (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,982.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 3 | H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 4.4° | 40 | 8.4 | 5.6 | 19 | 16 | ||
฿ 19,941.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 3 | H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 3.8° | 40 | 10.4 | 6.5 | 20 | 22 | ||
฿ 22,237.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 4 | H490 F90AX: -17 (พิทช์ละเอียด พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 3.8° | 40 | 10.4 | 6.5 | 20 | 22 | ||
฿ 23,672.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 4 | H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 2.0° | 50 | 9.8 | 6.5 | 26 | 25.4 | ||
฿ 26,540.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | 6 | H490 F90AX: -17 (พิทช์ละเอียด พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 2.0° | 50 | 9.8 | 6 | 26 | 25.4 | ||
฿ 28,657.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 5 | H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 1.5° | 50 | 9.8 | 6.5 | 26 | 25.4 | ||
฿ 30,450.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 7 | H490 F90AX: -17 (พิทช์ละเอียด พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 1.5° | 50 | 9.8 | 6 | 26 | 25.4 | ||
฿ 36,151.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 5 | H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 1.0° | 50 | 13.0 | 8.2 | 32 | 31.75 | ||
฿ 41,102.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 8 | H490 F90AX: -17 (พิทช์ละเอียด พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | 1.0° | 50 | 13.0 | 8.2 | 32 | 31.75 | ||
฿ 57,958.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 160 | 8 | H490 F90AX: -17 ( พิทช์ หยาบ พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | - | 63 | 19.3 | 11.2 | 38 | 50.80 |
กำลังโหลด …
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด ประเภท | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (Ad)(มิลลิเมตร) | 16.3 |
---|---|---|---|---|---|
ปลายที่ใช้ได้ | H490 AN: 17: H490 AN: 17: -FF (1) | สกรู | SR14-591 | ใบมีด Torx + ด้ามจับ | BLD T20/M7+SW6-T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง