(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือหนัง สำหรับงานน้ำมัน 107AAA มีที่กันน้ำมัน (S-107AAAB-L)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
S-107AAAB-L
S-107AAAB-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 512.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 23.5 8 180 1 คู่

฿ 436.54

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L 24 8.5 185 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หนังทำมือ
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ถุงมือหนังประเภท
    หนังแยก
  • บริเวณฝ่ามือ(ซม.)
    23
  • สี
    ฟ้าเขียว
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ถุงมือหนัง วัวแยกสายรัดฝ่ามือและนิ้วโป้ง:หมู
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การแปรรูป น้ำมัน แบบพิเศษช่วยให้ทนความร้อนและ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมความนุ่มนวลยาวนานแม้หลังจากการฟอกแผ่นเสริมขนาดใหญ่บนฝ่ามือเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานหนักเช่นการก่อสร้างวิศวกรรมโยธาอุตสาหกรรม เหล็ก และ เหล็กกล้า งานเครื่องกลการเชื่อมและการจัดสวน

รหัสรุ่น
S-107AAAB-L
S-107AAAB-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 512.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 23.5 8 180 1 คู่

฿ 436.54

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L 24 8.5 185 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1