(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอก ต๊าป การรีด เหมาะสำหรับ เหล็กกล้า มีความเหนียวหรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม หรือ ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
1017-M2.0X0.4 |
1017-M2.5X0.45 |
1017-M3.0X0.5 |
1017-M4.0X0.7 |
1017-M5.0X0.8 |
1017-M6.0X1.0 |
1017-M8.0X1.25 |
1017-M10.0X1.5 |
1017-M12.0X1.75 |
1017-M14.0X2.0 |
1017-M16.0X2.0 |
1017-M18.0X2.5 |
1017-M20.0X2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว d1 | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ l3 (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว l2 (มิลลิเมตร) | SW (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 903.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | 3 | 15 | 8 | 2.5 | RH 4 | ||
฿ 890.00 | TAP | 1 ชิ้น | 24 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | 3 | 16 | 9 | 2.5 | RH 4 | ||
฿ 746.23 | GRG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | 4 | 19 | 10 | 3.2 | RH 5 | ||
฿ 1,052.00 | GRG TAP | 1 ชิ้น | 7 วัน | M4 | 0.7 | 52 | 5 | 21 | 12 | 4 | RH 6 | ||
฿ 883.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 24 | 14 | 4.5 | RH 6 | ||
฿ 915.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | 6 | 29 | 16 | 4.5 | RH 7 | ||
฿ 1,001.32 | GRG TAP | 1 ชิ้น | 7 วัน | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | 37 | 18 | 5 | RH 7 | ||
฿ 1,395.00 | TAP | 1 ชิ้น | 7 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 7 | 41 | 20 | 5.5 | RH 7 | ||
฿ 2,024.00 | TAP | 1 ชิ้น | 7 วัน | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | 48 | 24 | 6.5 | RH 8 | ||
฿ 3,102.00 | TAP | 1 ชิ้น | 24 วัน | M14 | 2 | 88 | 10.5 | 48 | 26 | 8 | RH10 | ||
฿ 3,222.85 | GRG TAP | 1 ชิ้น | 24 วัน | M16 | 2 | 95 | 12.5 | 52 | 26 | 10 | RH10 | ||
฿ 4,764.00 | TAP | 1 ชิ้น | 24 วัน | M18 | 2.5 | 100 | 14 | 55 | 30 | 11 | RH11 | ||
฿ 5,130.00 | TAP | 1 ชิ้น | 24 วัน | M20 | 2.5 | 105 | 15 | 58 | 32 | 12 | RH11 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS-E | ประเภท ต๊าปเกลียว | โรลต๊าป |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiN | การทําแชมเฟอร์ | FormC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง