1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ล ลูก ตัน LS-SBE (รหัสสินค้า)

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ล ลูก ตัน LS-SBE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,437.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
LS-SBE-R1
LS-SBE-R1.5
LS-SBE-R1.25
LS-SBE-R1.75
LS-SBE-R2
LS-SBE-R2.5
LS-SBE-R2.25
LS-SBE-R2.75
LS-SBE-R3
LS-SBE-R3.5
LS-SBE-R3.25
LS-SBE-R3.75
LS-SBE-R4
LS-SBE-R4.5
LS-SBE-R4.25
LS-SBE-R4.75
LS-SBE-R5
LS-SBE-R5.5
LS-SBE-R6
LS-SBE-R6.5
LS-SBE-R7
LS-SBE-R7.5
LS-SBE-R8
LS-SBE-R8.5
LS-SBE-R9
LS-SBE-R9.5
LS-SBE-R10
LS-SBE-R12.5
LS-SBE-R15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)

฿ 6,437.72

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1414041182

฿ 6,437.72

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5614041193

฿ 6,818.67

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.25414041172.5

฿ 7,580.58

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.75814061183.5

฿ 7,199.62

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2814061134

฿ 7,199.62

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.51215061245

฿ 7,580.58

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.251215061244.5

฿ 8,342.48

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.752015061255.5

฿ 7,961.53

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 32015061256

฿ 12,152.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.52518081507

฿ 9,485.34

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.252015061256.5

฿ 12,913.91

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.752518081507.5

฿ 12,152.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 42518081508

฿ 14,056.77

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.530200101609

฿ 13,675.81

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.252518081508.5

฿ 14,056.77

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.7530200101609.5

฿ 13,675.81

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5402301018010

฿ 14,437.72

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.5402301018011

฿ 14,437.72

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6452301217512

฿ 16,723.43

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.5452301217513

฿ 21,294.86

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7502501619014

฿ 21,294.86

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.5502501619015

฿ 20,913.91

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8502501619016

฿ 21,675.81

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.5502501619017

฿ 28,532.96

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9502502019018

฿ 28,532.96

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9..5502502019019

฿ 26,628.19

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10502502019020

฿ 30,437.72

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5502502519025

฿ 56,761.53

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 15702503217030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง คุณสมบัติ 2 ร่อง ก้านยาว
ประเภท วัสดุ อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ มี / ไม่มีแรงบิด ที่มีจำหน่าย