1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินขัด【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

หินขัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,188.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น วัสดุ สารขัดถู แผ่นดิสก์ จานขัด (ไม่ใช่ ล้อ ตัด) ที่สร้างขึ้นโดยการห่อหุ้มเม็ด สารขัดถู ใน วัสดุฐาน ที่รวม ยาง ยืดหยุ่นและฟิลเลอร์ เซรามิก ที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ( วัสดุ อุด)
· แบบผสม สารตัวเติม เซรามิก เข้ากับ ยาง ยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการอุดตัน และเอฟเฟกต์อัตโนมัติทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ การขัดเงา ที่ยาวนานและเสถียร
· นอกจากนี้ ยาง ยืดหยุ่นซึ่ง คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม ยังทำให้หน้า หน้าสัมผัส กับ วัสดุชิ้นงาน นิ่มลง ส่งผลให้ พื้นผิว มีความขรุขระที่เรียบกว่าขนาด เม็ดขัด ที่ระบุบน ผลิตภัณฑ์ หลายระดับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด ของพื้นผิวโลหะที่ถูกตัด, การตกแต่ง พื้นผิว ของอุปกรณ์ สเตนเลส , การลบมุมกระจก, การลบรอยขีดข่วนของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, การลอก แปรงทาสี ฟิล์ม

คุณสมบัติ

● พิเศษเฉพาะเครื่องเจียรคอมุมแบบใช้ไฟฟ้า ชนิดที่ 4 กรุณาใช้การหมุนความเร็วต่ำ (ตั้งแต่ 5,000 ถึง 6000 รอบต่อนาที)

การใช้งาน

● เครื่องมือที่ใช้งาน: เครื่องเจียรคอมุม

ข้อมูลจำเพาะ

● จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 5
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 5 × 15
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 31.4 ม./วินาที (1884 ม./นาที)

 

รหัสสินค้า
BSWA-46
BSWA-80
BSWA-120
BSWA-180
BSWA-240
BSWA-360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน ตัวเครื่อง

฿ 4,188.43

BEL ELASTIC GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 46เครื่องมือขัดแกนหมุนเฉพาะสำหรับเครื่องเจียรคอมุม ชนิด 4 ใช้ที่ความเร็ว 5,000 ถึง 6,009 รอบต่อนาที (ความเร็วต่ำ) สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือและแว่นตานิรภัยสีชมพู

฿ 4,188.43

BEL ELASTIC GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 80เครื่องมือขัดแกนหมุนเฉพาะสำหรับเครื่องเจียรคอมุม ชนิด 4 ใช้ที่ความเร็ว 5,000 ถึง 6,010 รอบต่อนาที (ความเร็วต่ำ) สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือและแว่นตานิรภัยสีน้ำเงิน

฿ 4,188.43

BEL ELASTIC GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 120เครื่องมือขัดแกนหมุนเฉพาะสำหรับเครื่องเจียรคอมุม ชนิด 4 ใช้ที่ความเร็ว 5,000 ถึง 6,011 รอบต่อนาที (ความเร็วต่ำ) สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือและแว่นตานิรภัยสีน้ำเงินเทา

฿ 4,188.43

BEL ELASTIC GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 180เครื่องมือขัดแกนหมุนเฉพาะสำหรับเครื่องเจียรคอมุม ชนิด 4 ใช้ที่ความเร็ว 5,000 ถึง 6,012 รอบต่อนาที (ความเร็วต่ำ) สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือและแว่นตานิรภัยสีเขียว

฿ 4,188.43

BEL ELASTIC GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 240เครื่องมือขัดแกนหมุนเฉพาะสำหรับเครื่องเจียรคอมุม ชนิด 4 ใช้ที่ความเร็ว 5,000 ถึง 6,013 รอบต่อนาที (ความเร็วต่ำ) สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือและแว่นตานิรภัยสีส้ม

฿ 4,188.43

BEL ELASTIC GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 360เครื่องมือขัดแกนหมุนเฉพาะสำหรับเครื่องเจียรคอมุม ชนิด 4 ใช้ที่ความเร็ว 5,000 ถึง 6,014 รอบต่อนาที (ความเร็วต่ำ) สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือและแว่นตานิรภัยสีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ยาง / ฮาร์ด ยูรีเทน ชิ้นงาน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 5 ความเร็วในการทำงานที่เหมาะสม(รอบต่อนาที) 5,000 to 6,000
ความเร็วในการทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12000 ความเร็วในการพัง(รอบต่อนาที) 13680 คุณสมบัติ วัสดุแผ่นเจียรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยการซีลเม็ดขัดลงในวัสดุพื้นฐาน ประกอบด้วยการใช้งานร่วมกันของยางที่ยืดหยุ่นและฟิลเลอร์เซรามิกที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษ (วัสดุฟิลลิง) (*ไม่ใช่ล้อตัด) เนื่องจากฟิลเลอร์เซรามิกถูกผสมเข้าไปด้านในของยางที่ยืดหยุ่น จึงสามารถต้านอุดตันได้อย่างไม่น่าเชื่อ และเอฟเฟ็กต์การสร้างตัวเองใหม่ให้ประสิทธิภาพการงานเจียรไนอย่างคงที่เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยางที่ยืดหยุ่นยังทนต่อแรงกระแทกได้มาก ดังนั้นเวลาสัมผัสกับวัสดุชิ้นงานจึงนุ่มนวล และส่งผลให้ความหยาบของพื้นผิวนั้นเรียบเนียนกว่าการให้เกรดของสินค้าหลายระดับ ชุดมีการแบ่งระดับ 6 ระดับ ตั้งแต่แบบที่ใช้สำหรับการขัดหยาบไปจนถึงแบบที่ใช้ในการขัดเงา เลือกความละเอียดตามแต่ละขั้นตอนการทำงาน
ใช้ กำจัดสนิมออกจากส่วนของโลหะ การทำผิวสำเร็จพื้นผิวของอุปกรณ์สแตนเลส การลบมุมกระจก การกำจัดรอยขีดข่วนจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หรือการลอกฟิล์ม ฯลฯ การใช้งาน (ชนิด) ขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงาน ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5