(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเหลือง / ส้ม / กรมท่า (TKA-340)

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง สีเหลือง / ส้ม / กรมท่า (TKA-340)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TKA-330
TKA-340
TKA-350
TKA-360
TKA-370
TKA-540
TKA-560
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ประเภทผลิตภัณฑ์ สถานะ LED ความยาวเสื้อผ้า
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ การใช้งาน จำนวนเนื้อหา

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฐานรอง/แผ่นรอง ตาข่าย สีส้ม / สีเหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5365 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำเงินเข้ม / เงินสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5373 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำเงินเข้ม / เหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5381 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน พื้นหลัง ตาข่าย สีเหลือง / สีเหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5390 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 454.87

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน น้ำเงินเข้ม / เงินสะท้อนแสง - - 60 4989999384970 764-7093 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกัน อุปกรณ์ควบคุม ขนส่ง.พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อสร้างพื้นที่คุ้มครองทางรถไฟ. -

฿ 359.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน น้ำเงินเข้ม / เงินสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 40 - 415-4240 190 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 359.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน พื้นหลัง ตาข่าย สีเหลือง / สีเหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 40 - 415-4231 190 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกัน

รหัสรุ่น
TKA-330
TKA-340
TKA-350
TKA-360
TKA-370
TKA-540
TKA-560
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ประเภทผลิตภัณฑ์ สถานะ LED ความยาวเสื้อผ้า
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ การใช้งาน จำนวนเนื้อหา

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฐานรอง/แผ่นรอง ตาข่าย สีส้ม / สีเหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5365 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำเงินเข้ม / เงินสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5373 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำเงินเข้ม / เหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5381 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 317.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน พื้นหลัง ตาข่าย สีเหลือง / สีเหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 60 - 405-5390 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 454.87

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน น้ำเงินเข้ม / เงินสะท้อนแสง - - 60 4989999384970 764-7093 210 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกัน อุปกรณ์ควบคุม ขนส่ง.พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อสร้างพื้นที่คุ้มครองทางรถไฟ. -

฿ 359.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน น้ำเงินเข้ม / เงินสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 40 - 415-4240 190 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

฿ 359.00

SAFE VESTS 1 ชิ้น 1 วัน พื้นหลัง ตาข่าย สีเหลือง / สีเหลืองสะท้อนแสง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง NA 40 - 415-4231 190 เนื่องจากสามารถปรับความกว้างของ เอว ได้จึงมีให้สำหรับคนที่มีรูปร่างใหญ่เช่นกันมี น้ำหนักเบา ด้วย วัสดุ ตาข่าย และไม่ทำให้งานเป็นภาระมากขึ้น - 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แม้แต่คนที่มี ตัวเครื่อง ใหญ่กว่าก็สามารถสวมใส่ได้เพราะความกว้างของ เอว สามารถปรับได้

สเปค

● ขนาดรอบ เอว (ซม.): 110 ถึง 130
● แผ่นสะท้อนแสง: กว้าง 50 มม

วัสดุ

● ตาข่าย ไนล่อน / วัสดุ สะท้อนแสง พีวีซี