(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองเท้าเซฟตี้, ไฟฟ้าสถิต มีส่วนป้องกันหัวรองเท้า (PCF210S-25)

รองเท้าเซฟตี้, ไฟฟ้าสถิต มีส่วนป้องกันหัวรองเท้า (PCF210S-25)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PCF210S-23.5
PCF210S-24
PCF210S-24.5
PCF210S-25
PCF210S-25.5
PCF210S-26
PCF210S-26.5
PCF210S-27
PCF210S-27.5
PCF210S-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 23.5 405-9212 840 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 24 405-9221 860 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 14 วัน 24.5 405-9239 880 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 25 405-9247 900 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 25.5 405-9255 920 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 10 วัน 26 405-9263 940 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 26.5 405-9271 960 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 10 วัน 27 405-9280 980 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 27.5 405-9298 1000 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 28 405-9301 1020 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รองเท้าบูท เซฟตี้
  • รูปทรง
    รองเท้าต่ำ
  • รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • แผ่นรองเท้า
    ด้วยเชือกผูกรองเท้า
  • ทนน้ำมัน
    ไม่มี
  • สี
    ชุดดำ
  • มาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
  • หนังหัวรองเท้า
    ที่รวมอยู่
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ฝาครอบด้านบน:Cowhide (นูนอ่อน); ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า:ทำจาก เหล็กกล้า Protectoes 5 เพียงผู้เดียว:โพลียูรีเทน โฟมสองชั้น
  • สเปค
    JIS T 8101 leather H Class <สำหรับการใช้งานทั่วไป> E / F ได้รับการอนุมัติได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS T 8103 ED-P / C2 (รองเท้าปราศจากไฟฟ้าสถิตทั่วไป)ข้อบังคับสากล EN ISO20345:2004 / A1:2007 S1 SRC รับรอง
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • แรงกด โหลดไฟฟ้า
    15 ± 0.1 กิโลนิวตัน
  • 1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบ นิ้วเท้า ช่วยป้องกัน นิ้วเท้า เล็ก ๆ ของคุณจากรถเข็น ฯลฯ
·ประสิทธิภาพของ ฝาครอบ นิ้วเท้า เป็นไปตามมาตรฐานสากล (EN ISO) และยังเหมาะสำหรับงานหนัก
·พื้นรองเท้า กันลื่น ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพการ กันลื่น JIS "F. "

รหัสรุ่น
PCF210S-23.5
PCF210S-24
PCF210S-24.5
PCF210S-25
PCF210S-25.5
PCF210S-26
PCF210S-26.5
PCF210S-27
PCF210S-27.5
PCF210S-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 23.5 405-9212 840 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 24 405-9221 860 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 14 วัน 24.5 405-9239 880 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 25 405-9247 900 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 25.5 405-9255 920 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 10 วัน 26 405-9263 940 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 26.5 405-9271 960 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 10 วัน 27 405-9280 980 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 27.5 405-9298 1000 1 คู่

฿ 6,051.00

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 28 405-9301 1020 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1