(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นอกจากการลบมุมของรูแล้วยังสามารถใช้สำหรับการตัดฟีดตามขวางเช่นการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว C
รหัสสินค้า |
---|
SVM030090 |
SVM030120 |
SVM040090 |
SVM040120 |
SVM050090 |
SVM050120 |
SVM060090 |
SVM060120 |
SVM080090 |
SVM080120 |
SVM100090 |
SVM100120 |
SVM120090 |
SVM120120 |
SVM160090 |
SVM160120 |
SVM200090 |
SVM200120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,337.15 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 3 | 48 | 6 | 6 | 0.2 | ||
฿ 2,337.15 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 3 | 48 | 6 | 6 | 0.2 | ||
฿ 2,395.20 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 4 | 48 | 6 | 8 | 0.25 | ||
฿ 2,395.20 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 4 | 48 | 6 | 8 | 0.25 | ||
฿ 2,482.28 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 5 | 67 | 6 | 10 | 0.3 | ||
฿ 2,482.28 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 5 | 67 | 6 | 10 | 0.3 | ||
฿ 2,570.52 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 | 6 | 67 | 6 | 12 | 0.4 | ||
฿ 2,511.31 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 6 | 67 | 6 | 12 | 0.4 | ||
฿ 2,987.13 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 8 | 84 | 8 | 16 | 0.5 | ||
฿ 3,236.95 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 8 | 84 | 8 | 16 | 0.5 | ||
฿ 4,775.31 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 10 | 95 | 10 | 20 | 0.6 | ||
฿ 4,775.31 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 10 | 95 | 10 | 20 | 0.6 | ||
฿ 6,255.63 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 12 | 104 | 12 | 24 | 0.8 | ||
฿ 5,731.92 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 12 | 104 | 12 | 24 | 0.8 | ||
฿ 10,841.69 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 16 | 132 | 16 | 32 | 1 | ||
฿ 10,841.69 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 16 | 132 | 16 | 32 | 1 | ||
฿ 18,359.35 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 20 | 140 | 20 | 40 | 1.2 | ||
฿ 18,359.35 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 20 | 140 | 20 | 40 | 1.2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนฟลุต | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง