1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SHE ดอก ดอกกัดฉาก แข็งแบบ ก้าน ธรรมดา 6 ฟันเคลือบแข็ง OK (รหัสสินค้า)

SHE ดอก ดอกกัดฉาก แข็งแบบ ก้าน ธรรมดา 6 ฟันเคลือบแข็ง OK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,380.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ใบมีดลบคม เอกลักษณ์และการ การเคลือบผิว แข็งแบบ OK ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูงได้ด้วยความเร็วสูงถึง 65 HRC

รหัสสินค้า
SHE6H060
SHE6H080
SHE6H100
SHE6H120
SHE6H160
SHE6H200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,380.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 615650

฿ 3,220.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 820860

฿ 4,424.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 10251070

฿ 6,020.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12301275

฿ 11,257.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16361690

฿ 20,357.22

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 204520105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 6 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว เคลือบ OK-H (แข็ง) การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)