(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ซึ่งสามารถวัดค่าได้ภายใน 1 วินาทีด้วยการใช้งานปุ่ม
[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการจดจำจุดที่จะวัดด้วย เลเซอร์พอยเตอร์
·มี ฟังก์ชั่น พักไว้สำหรับ ค่า สูงสุด / ค่า ต่ำสุด / ค่า เฉลี่ย / ค่า ความแตกต่างของอุณหภูมิสำหรับค่าที่วัดได้
·ช่วยให้การวัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิของส่วน การทำความร้อน ของ เครื่องใช้ ครัวเรือน ฯลฯ
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิในกระบวนการต่าง ๆ เช่นการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี รถยนต์และชิ้นส่วนขึ้นรูป
·สำหรับการจัดการ HVAC ประเภทต่างๆ
· สำหรับการจัดการอุณหภูมิในกระบวนการทำความร้อนของฟิล์ม ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -60 ถึง 760 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 39 (ก) × 175.2 (ส) × 71.9 (ล) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(ม.) | ±2% หรือ± 2 ° C ของ ค่า อ่านแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า | ช่วงการวัด | -60 ถึง 760 ℃ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (รวมแบตเตอรี่ทดสอบ) |
มวล(ก.) | ประมาณ 170 (ไม่มีแบตเตอรี่) | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0 ° C-50 ° C, 70% หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น) | ความละเอียด | 0.1 ° C (-9.9 ° C-199.9 ° C) 1 ° C สำหรับ อื่น ๆ |
เวลาตอบสนอง | ประมาณ 1 วินาที | emissivity | เปลี่ยนแปลงได้ภายใน 0.10-1.00 (เวลาการจัดส่ง: 0.95) | อุณหภูมิและความชื้น | -10 ° C ถึง 50 ° C, 80% หรือน้อยกว่า (แต่ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) |
ช่วงมุมมองการวัด | ระยะการวัด (D): ขนาดพื้นที่การวัด (S) = 20: 1 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 16 ชั่วโมง (ใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้ ถ่าน อัลคาไลน์) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-9 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสรังสี MT-9
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง