1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class G ( เบรกเกอร์ ควบคุมได้) TPGR ○○○ R / L (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด Class G ( เบรกเกอร์ ควบคุมได้) TPGR ○○○ R / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 532.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง

รหัสสินค้า
TPGR110304L-HTI10
TPGR110304L-NX2525
TPGR110304L-UTI20T
TPGR110304R-HTI10
TPGR110304R-NX2525
TPGR160304L-HTI10
TPGR160304L-NX2525
TPGR160304L-UTI20T
TPGR160304R-HTI10
TPGR160304R-NX2525
TPGR160304R-UTI20T
TPGR160308L-HTI10
TPGR160308L-NX2525
TPGR160308L-UTI20T
TPGR160308R-NX2525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ทิศทางการหมุน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 532.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ0.40.4TPGR110304LHTi10คาร์ไบด์

฿ 532.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4TPGR110304LNX2525เซอร์เม็ต

฿ 532.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4TPGR110304LUTi20Tคาร์ไบด์

฿ 532.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านขวามือ0.40.4TPGR110304RHTi10คาร์ไบด์

฿ 532.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านขวามือ0.40.4TPGR110304RNX2525เซอร์เม็ต

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ0.40.4TPGR160304LHTi10คาร์ไบด์

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4TPGR160304LNX2525เซอร์เม็ต

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4TPGR160304LUTi20Tคาร์ไบด์

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านขวามือ0.40.4TPGR160304RHTi10คาร์ไบด์

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านขวามือ0.40.4TPGR160304RNX2525เซอร์เม็ต

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านขวามือ0.40.4TPGR160304RUTi20Tคาร์ไบด์

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ0.80.8TPGR160308LHTi10คาร์ไบด์

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.80.8TPGR160308LNX2525เซอร์เม็ต

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.80.8TPGR160308LUTi20Tคาร์ไบด์

฿ 650.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านขวามือ0.80.8TPGR160304RNX2525เซอร์เม็ต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา
มุมคายเศษ บวก เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์