(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด ใหม่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.2 | 0.2 | NP-TCGW110202GA3 | MBC020 | CBN เคลือบ | 0.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | NP-TCGW110204FA3 | MB710 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | NP-TCGW110204FA3 | MB730 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | NP-TCGW110204FS3 | MB4020 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | NP-TCGW110204TS3 | MB4020 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | NP-TCGW110208FA3 | MB710 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | NP-TCGW110208FA3 | MB730 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | NP-TCGW110208FS3 | MB4020 | CBN | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | NP-TCGW110208TS3 | MB4020 | CBN | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 6.35 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 2.38 | ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 2.8 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง