(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือหนัง, มีเวลโคร มีบุเสริม ความยาวรวม 22-24 ซม. (TYK-718L)

ถุงมือหนัง, มีเวลโคร มีบุเสริม ความยาวรวม 22-24 ซม. (TYK-718L)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TYK-718L
TYK-718LL
TYK-718M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 502.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 23 21 8.5 359-9795 80 1 คู่

฿ 502.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน LL 24 22 9 359-9809 85 1 คู่

฿ 502.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 22 20 8 359-9787 70 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ถุงมือหนัง
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ถุงมือหนังประเภท
    พื้นผิวหนัง
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.6
  • คุณสมบัติ
    มีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยมมีความแข็งแรงต่อการสึกหรอ น้ำหนักเบา และระบายอากาศได้ดีเยี่ยมสวมใส่ได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นด้วยข้อมือแบบตีนตุ๊กแกรวมถึง ความทนทาน เพิ่มขึ้นเนื่องจาก แพ้ด เสริมหนังที่ฝ่ามือ
  • การใช้งาน
    เครื่องจักรกดขนส่งทำสวนพักผ่อน ฯลฯ
  • บุรุษ
    ตะขอและห่วง
  • ส่วนปาล์ม
    ด้วยหนัง เสริมแรง
  • วัสดุ
    หนังหมูแท้
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือ หุ้มเบาะหมู เมจิก/ตีนตุ๊กแก ทำด้วยหนังหมู ยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
·ใช้หนังหมูที่ทนทานต่อการเสียดสี ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และระบายอากาศได้ดีเยี่ยม
·ข้อมือแบบ ตะขอ และห่วงที่มีขนาดพอดี
·ปรับปรุง ความทนทาน เนื่องจากแผ่นแปะเสริมที่ฝ่ามือ
·มีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมทนต่อการสึกหรอและน้ำหนักเบาพร้อมการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเครื่องจักรการขนถ่ายสินค้าการขนส่งการจัดสวนและการพักผ่อน

รหัสรุ่น
TYK-718L
TYK-718LL
TYK-718M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 502.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 23 21 8.5 359-9795 80 1 คู่

฿ 502.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน LL 24 22 9 359-9809 85 1 คู่

฿ 502.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 22 20 8 359-9787 70 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1