(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ แปรรูป น้ำมัน (พร้อม แพ้ด หนังวัว) (TYK-107BH)

ถุงมือ แปรรูป น้ำมัน (พร้อม แพ้ด หนังวัว) (TYK-107BH)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TYK-107BH
TYK-107BH-LL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 387.34

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 5 วัน L 23 22 8.5 359-9779 175 1 คู่

฿ 383.97

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 24 23 9 374-7590 200 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ถุงมือหนัง
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ถุงมือหนังประเภท
    หนังแยก
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.4
  • คุณสมบัติ
    การขัดเงา น้ำมัน แบบพิเศษทนทานต่อความร้อนและคราบ น้ำมัน ให้สัมผัสที่นุ่มนวลแม้ซัก
  • การใช้งาน
    สำหรับงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เหล็กกล้า เครื่องจักรงานเชื่อมภูมิทัศน์ ฯลฯ
  • วัสดุ
    หนังวัวแยกส่วน ( น้ำมัน พิเศษ)
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การขัดเงา น้ำมัน แบบพิเศษทนทานต่อความร้อนและคราบ น้ำมัน ให้สัมผัสที่นุ่มนวลแม้ซัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เหล็กกล้า เครื่องจักรงานเชื่อมภูมิทัศน์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
TYK-107BH
TYK-107BH-LL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 387.34

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 5 วัน L 23 22 8.5 359-9779 175 1 คู่

฿ 383.97

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 24 23 9 374-7590 200 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1