(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ ทนความร้อน Dailove H200

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • สามารถใช้ ถุงมือ ที่อุณหภูมิสูงถึง 200 ° C ได้ แต่ควรหยุดใช้ทันทีหากเริ่มรู้สึกร้อน
  • เริ่ม :
    ฿ 3,579.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DH200-55-L
DH200-L
DH200-LL
DH200-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ขนาด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวนิ้วกลาง
(มิลลิเมตร)
ข้อมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ พื้นผิว ซับใน ภายใน จำนวนที่บรรจุ

฿ 9,019.27

ANTI-HEAT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน ยาว L 550 - - 150 4940656920535 - 560 - เส้นใยสังเคราะห์ ผ้า ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน 1 คู่

฿ 3,579.52

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - L 270 260 76 - - 324-7325 270 Shore A โพลีเอสเตอร์ - 1 คู่

฿ 4,804.85

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน - LL 280 278 79 - - 324-7333 306 Shore A โพลีเอสเตอร์ - 1 คู่

฿ 4,794.23

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 12 วัน - S 270 222 70 - - 324-7341 244 Shore A โพลีเอสเตอร์ - 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือป้องกันความร้อน เคลือบฉนวน กันฝุ่น(ทนความร้อน 200 ° C)
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่นกันน้ำ เต็มที่
· ยาง พิเศษและ เคลือบฉนวน ช่วยให้ เฟลท์ ร้อนภายในเวลาประมาณ 15 วินาที
·ให้ความปลอดภัยสูงในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ Shore A ไม่ได้ใช้งานทางสรีรวิทยา
·สสาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดการอาหารและวัตถุที่อุณหภูมิสูงถึง 200 ° C และก๊าซเหลวเช่นไนโตรเจนเหลว
·สำหรับงานที่ หน้าสัมผัส กับเซมิคอนดักเตอร์และสำหรับการจัดการวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงในห้องปลอดเชื้อและสถานที่ผลิต สารกึ่งตัวนำ

รหัสรุ่น
DH200-55-L
DH200-L
DH200-LL
DH200-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ขนาด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวนิ้วกลาง
(มิลลิเมตร)
ข้อมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ พื้นผิว ซับใน ภายใน จำนวนที่บรรจุ

฿ 9,019.27

ANTI-HEAT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน ยาว L 550 - - 150 4940656920535 - 560 - เส้นใยสังเคราะห์ ผ้า ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน 1 คู่

฿ 3,579.52

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - L 270 260 76 - - 324-7325 270 Shore A โพลีเอสเตอร์ - 1 คู่

฿ 4,804.85

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน - LL 280 278 79 - - 324-7333 306 Shore A โพลีเอสเตอร์ - 1 คู่

฿ 4,794.23

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 12 วัน - S 270 222 70 - - 324-7341 244 Shore A โพลีเอสเตอร์ - 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1