(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือกันบาด, Hi-Flex CR (กันลื่น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 472.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
11-500-7
11-500-8
11-500-9
11-500-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน S 21.7 16.0 7.3 294-7781 38 1 คู่

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 22.4 17.6 7.5 294-7790 41 1 คู่

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 24.8 18.6 8 294-7803 47 1 คู่

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 25.5 20.0 8.5 294-7773 51 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อะรามิด
  • สเปค
    ยาง
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ตัดความต้านทาน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.93
  • เสริม
    ข้อบังคับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของสหภาพยุโรป (EN388) เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 2
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือป้องกันบาด บาดที่สามารถใช้การได้ซึ่งใช้เส้นใยเคฟลาร์แบบบาง (15 เกจวัด)
[คุณสมบัติ]
·ใช้เส้นใยเคฟลาร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
·สัมผัสของมือเปล่าที่มี ความยืดหยุ่น และทนต่อการบาดได้ดีเยี่ยม
·ฝ่ามือเคลือบด้วย ยางไนไตรล์ โฟม
·พื้นผิวที่มีพื้น พื้นผิว ของ ยางไนไตรล์ โฟมให้ประสิทธิภาพการ ตัวจับชิ้นงาน ที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดการ น้ำมัน
·บางและพอดีกับการทำงานด้วยมือเปล่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการจัดการชิ้นส่วนที่มีคม เหล็กกล้า บางและ ชนิดแผ่นเพลท ทองแดง และชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกเป็นต้น

รหัสรุ่น
11-500-7
11-500-8
11-500-9
11-500-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน S 21.7 16.0 7.3 294-7781 38 1 คู่

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 22.4 17.6 7.5 294-7790 41 1 คู่

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 24.8 18.6 8 294-7803 47 1 คู่

฿ 472.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 25.5 20.0 8.5 294-7773 51 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1